Le Câble à Attache Directe QSFP-DD Générique Compatible fonctionne sur le cuivre actif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce DAC est conforme aux normes IEEE802.3cd et SFF-8636 MSA. Il convient pour les interconnexions rentables à courte distance dans les salles d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, pour interconnecter les applications LAN ou SAN avec des vitesses jusqu'à 400G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP-DD 400G
Générique Compatible Câble Twinax DAC QSFP-DD 400G (1 mètre, Actif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 30AWG)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Générique Compatible Câble Twinax DAC QSFP-DD 400G (1 mètre, Actif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 30AWG)
Le Câble à Attache Directe QSFP-DD Générique Compatible fonctionne sur le cuivre actif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce DAC est conforme aux normes IEEE802.3cd et SFF-8636 MSA. Il convient pour les interconnexions rentables à courte distance dans les salles d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, pour interconnecter les applications LAN ou SAN avec des vitesses jusqu'à 400G.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
478,80 € TTC