FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne FLC6UTPSGPVC.
Cette image concerne FLC6UTPSGPVC.
Cette image concerne FLC6UTPSGPVC.
Cette image concerne FLC6UTPSGPVC.
Cette image concerne FLC6UTPSGPVC.
Cette image concerne FLC6UTPSGPVC.
Cette image concerne FLC6UTPSGPVC.
Cette image concerne FLC6UTPSGPVC.
Cette image concerne FLC6UTPSGPVC.
Cette image concerne FLC6UTPSGPVC.

5ft (1,5m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC Plat, Noir

#168009
#168009

Cuivre Nu Pur 550Mhz

3,84 € TTC
FS P/N: FLC6UTPSGPVC
62 Vendus
7 Commentaires
6 Questions
938 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) Plat, 32AWG, 1000Base-T

Le câble Cat6 plat est idéal pour les environnements à haute densité. Sa forme plate unique permet une installation et un câblage plus flexibles et plus sûrs. Prise en charge de 1GBase-T et 550MHz sur 100 mètres de câble.

Largement utilisé dans les centres de données, les bâtiments intelligents, les réseaux d'entreprise, les institutions financières, les écoles, les agences administratives gouvernementales, etc., pour les connexions entre équipements ou entre équipements et panneaux de brassage, pour les transmissions de voix, de données, d'images, de multimédia et autres.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 Plat Snagless
Type de Blindage
Non Blindé (U/UTP)
Gaine de Câble
PVC (Flat)
Longueur
5ft (1.5m) (Incluant les Fiches)
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Fréquence Maximale (Testée)
550MHz
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Stranded
Couleur de Câble
Noir
Jauges de Fil (AWG)
32
Dimensions de l'Article LxH (mm)
‎6.0 x 1.6
Connecteurs
RJ45 (Mâle)
Schéma de Fil
T568B, Droit
Température de Fonctionnement
-20°C-75°C (-4°F-167°F)
Température d'Installation
-10°C-50°C (-14°F-122°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau de haute performance .

Centre de Test

Test de Câbles Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Transmission Stable de 550MHz
Ce câble peut atteindre une vitesse de 550MHz et prend en charge l'Ethernet 1000-T, ce qui permet une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées
Anti-interférences électromagnétiques
Triple Protection des Câbles Réseau

Fiche modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Fiche Modulaire RJ45

La fiche modulaire améliore la stabilité de la connexion réseau.

Gaine en PVC

La gaine en PVC possède des performances ignifuges élevées.

Botte Anti-traction

La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Flexible, Ultra-mince et Plat

Plus facile à installer autour des meubles et sous les tapis. Placez les câbles facilement le long des murs, en suivant les bords et les coins, en les rendant totalement invisibles.

Fluke Networks - Test des Câbles

Le câble a réussi le Test Fluke pour Câble Réseau qui fournit un rapport détaillé de tests spécifiques incluant NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N ainsi que RL. La réussite du test Fluke indique que chaque câble réseau est un câble de haute qualité et haute performance.

Type de Câble
Cat6 Plat Snagless
Cat6 Snagless
Cat6 Fin Snagless
Gaine de Câble
PVC (Flat)
PVC CM (Ronde)
PVC CM (Ronde)
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Jauges de Fil (AWG)
32
24 (7/0.20mm)
28 (7/0.12mm)
Longueur
0.3-15.2m (1-50ft)
0.15-15.2m(0.5-50ft)
0.3m(1ft)
Type de Blindage
Non Blindé (U/UTP)
Non Blindé (U/UTP)
Non Blindé (U/UTP)
Cable Outer Diameter (mm)
/
6.1 ± 0.4
3.8 ± 0.2
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Application (2)Cable Structure (1)Compatibility (1)Connectors (1)Indoor Use (1)Pure Copper (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
7
0
0
0
0

K***s

Canada

29/10/2023
5.0
I need to run a cable under a rug and around a corner to another room and wanted something super slim, these did just the trick.
Achat Vérifié
Utile (8)
Commentaire (0)

B***a

Norway

31/12/2022
5.0
It is easier to run around corners and such. Signal quality is just as good as regular cables.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)

B***o

Norway

31/12/2022
5.0
It is easier to run around corners and such. Signal quality is just as good as regular cables.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation