L'assemblage de câble Breakout DAC QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combinés. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent la transmission de 200G. Cet émetteur-récepteur remplaçable à chaud intègre 8 canaux de transmission et 8 canaux de réception. Il est entièrement compatible avec les normes SFF-8472, SFF-8432, QSFP-DD MSA, SFP28 MSA et IEEE802.3bj.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFPDD 200G et des ports SFP28 25G dans les centres de données, les centres de Calcul Haute Performance (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
3m (10ft) Générique Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G
#153049
#153049
396,00 € TTC
FS P/N: QDD-200G-8SPC03
20 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Longueur :
Précommande, Expédié avant 10 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible Câble Breakout DAC QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G (3 mètres, Passif, QSFP-DD vers 8 SFP28, 28AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD200-8S28PC03
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP-DD vers 8 SFP28
Débit de Données Maxi.
200Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Longueur de Câble
3m (10ft)
Fil AWG
28AWG
Rayon de Courbure Minimum
22.5mm
Consommation d'Énergie
≤ 0.5W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP-DD MSA, SFP28 MSA, IEEE802.3bj, SFF-8472, SFF-8432
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 200 Gigabits entre des ports QSFP-DD 200G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
20.5mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
H***s
United Kingdom
10/06/2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation