Le câble à attache direct QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G compatible FS Mellanox MCP7H50-V00AR30 fonctionne sur cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Il permet la connexion d'un port QSFP56 200G à une extrémité et de deux ports QSFP56 100G à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions rentables à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
0,5m (2ft) FS Mellanox MCP7H50-V00AR30 Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G
#152880
#152880
90,00 € TTC
FS P/N: QSFP-200G-2QPC005
11 Vendus
3 Commentaires
4 Questions
Longueur :
Précommande, Expédié avant 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS Mellanox MCP7H50-V00AR30 Compatible Câble Breakout DAC QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G (0,5 mètre, Passif, QSFP56 vers 2 QSFP56, 30AWG)
Spécifications
Mellanox Compatible
MCP7H50-V00AR30
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP56 vers 2 QSFP56
Débit de Données Maxi.
200Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Longueur de Câble
0.5m (2ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
26mm
Consommation d'Énergie
≤ 0.5W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 200 Gigabits entre des ports QSFP56 200G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
26mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Backward Compatible (1)Compatibility (1)Data Rate (1)Matching Product (1)Parameter (1)Product Comparison (1)Product Test (1)Infiniband
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
P***a
Bolivia
04/08/2022
The packaging is good and the dacs are really good quality so I am extremely happy with the purchase. I already installed everything and 200gbe is just fabulous. I'll definitely select fs.com as my first choice for network gears now. I would also like to thank you personally to help me sort out the cables so I was able to get then in two days.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)1***8
33021
21/07/2022
My equipment vendor, Ubiquity currently only seems to supply 0.5m DAC cables which aren't long enough for anything other than directly adjacent switches. You were able to supply custom length DAC cables and as far as I can see they work flawlessly and as if they were made by the original vendor. Thank you for the product range, I will keep FS in mind when I need to look to solve issues.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)C***s
United States
18/07/2022
SFP+ DAC has arrived. I'm waiting on a second server to arrive (hopefully Monday), will be able to test it then. The original DAC's works perfectly BTW.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation