Le module de prise Keystone RJ45 Cat5e UTP est conçu pour la terminaison de câbles à paires torsadées à 4 paires, 23-26 AWG. Chaque module est testé en usine pour satisfaire aux exigences de performance des normes industrielles. Les contacts sont plaqués avec 50 micro-pouces d'or pour des performances supérieures. Les prises sont sérialisées individuellement et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plastrons, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes de montage en surface.
![Prise Keystone Cat5e 180°UTP, Jaune (10PC/Paquet) Cette image concerne C5EM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308101543159wh6il.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Prise Keystone Cat5e 180°UTP, Jaune (10PC/Paquet) Cette image concerne C5EM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308101543159wh6il.jpg)
![Prise Keystone Cat5e 180°UTP, Jaune (10PC/Paquet) Cette image concerne C5EM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810154321j3btwf.jpg)
![Prise Keystone Cat5e 180°UTP, Jaune (10PC/Paquet) Cette image concerne C5EM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206301749127a4h3r.jpg)
![Prise Keystone Cat5e 180°UTP, Jaune (10PC/Paquet) Cette image concerne C5EM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206301749149iyqlc.jpg)
![Prise Keystone Cat5e 180°UTP, Jaune (10PC/Paquet) Cette image concerne C5EM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630174916gvc598.jpg)
![Prise Keystone Cat5e 180°UTP, Jaune (10PC/Paquet) Cette image concerne C5EM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023081015432874mofr.jpg)
![Prise Keystone Cat5e 180°UTP, Jaune (10PC/Paquet) Cette image concerne C5EM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630174921cvuxua.jpg)
Prise Keystone Cat5e 180°UTP, Jaune (10PC/Paquet)
#152446
#152446
15,60 € TTC
FS P/N: C5EM-U
25 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
275 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 04 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 1 An
Module Prise Keystone Cat5e RJ45 (8P8C) UTP Punch Down
Spécifications
Type de Produit
Prise Keystone Cat5e
Couleur
Jaune
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
Punch Down
Type de Blindage
Non-blindé
Débit de Données
1000Base-T
Jauges de Fil Supportées
Câble 23-26AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Matériau du Boîtier
Plastique Technique de Haute Qualité
Dimensions (H x L)
0.85'' x 0.64'' (22.25 x 16.4mm)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Épaisseur de la Plaque de Contact
50 Micro-pouces
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202208091049439ityee.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
M***l
United States
17/03/2023
I bought a few of these keystone RJ-45 adapters. I put them on my new patch panel.
They've worked well so far.
I am also using some with PoE with wireless Access Points without any problems.
They've worked well so far.
I am also using some with PoE with wireless Access Points without any problems.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation