Le Câble Twinax en Cuivre à Attache Direct Actif SFP28 25G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 25GBASE. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3 par Ethernet et à la norme SFP28 MSA. Chaque connecteur SFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être connues par le système hôte. Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen rentable d'établir une liaison de 25-Gigabit entre les ports SFP28-25G des commutateurs/routeurs à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Cisco Compatible Câble à Attache Direct Twinax en Cuivre Actif SFP28 25G
#146906
#146906
40,80 € TTC
FS P/N: S28-AC02
210 Vendus
18 Commentaires
2 Questions
Longueur :
2 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco Compatible Câble Twinax DAC SFP28 25G (2-mètres, Actif, SFP28 vers SFP28, 30AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
S28-AC02
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28 vers SFP28
Débit de Données Maxi.
25Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
2m (7ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
22.5mm
Consommation d'Énergie
≤ 0.55W
Matériaux de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
18
0
0
0
0
S***r
Bolivia
01/12/2023
Impressed by the professional-grade FS cables! They are easy to install and provide a secure connection. The cables have exceeded our expectations in terms of speed and stability. I would definitely purchase one from FS again for all of our networking needs.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)R***n
Australia
29/11/2023
I have been using FS cables for my network setup for several years now, and I am extremely satisfied with their performance. The cables are of excellent quality, ensuring reliable and fast data transmission. Highly recommended!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***e
Algeria
28/11/2023
I couldn't be happier with the cable from FS. The quality is exceptional and it has greatly improved the speed and stability of my network. Highly recommended!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation