FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne PC20C19-16A.
Cette image concerne PC20C19-16A.
Cette image concerne PC20C19-16A.
Cette image concerne PC20C19-16A.
Cette image concerne PC20C19-16A.
Cette image concerne PC20C19-16A.
Cette image concerne PC20C19-16A.
Cette image concerne PC20C19-16A.
Cette image concerne PC20C19-16A.
Cette image concerne PC20C19-16A.

Cordon d'Alimentation (IEC320 C20 vers IEC320 C19) 6ft (1,8m) 14AWG 250V/16A, Noir

#141999
#141999

PSE / Centre de Données / PME / 16A / 250V / SJT

19,20 € TTC
FS P/N: PC20C19-16A
1.5K Vendus
3 Commentaires
3 Questions
Longueur :
Couleur :
275 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 02 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An

Cordon d'Alimentation (IEC320 C20 vers IEC320 C19) 6ft (1.8m) 14AWG 250V/16A, Noir

Les cordons d'alimentation IEC60320 offrent une solution aux problèmes de connectivité d'alimentation. Avec les longueurs optimales et de diverses couleurs, ils permettent de minimiser les longueurs excessives et la lâcheté du cordon entre les PDU et l'équipement actif, et aussi d'identifier facilement les différents dispositifs. Tous les types de connecteurs et de normes internationales sont disponibles pour répondre aux environnements d'applications multiples.

Spécifications
Mâle
IEC60320 C20
Femelle
IEC60320 C19
Compatibilité de Voltage
250V AC
Courant d'Entrée Maximal
16A
Longueur Totale
6ft (1.8M)
Couleur de la Gaine du Câble
Noir
Calibre
14AWG
Diamètre Extérieur
9.3+0.1/-0.15mm
Type de Gaine
SJT
Matériau de la Gaine
PVC (VW-1)
Nombre des Conducteurs
3 Fils, Marron, Bleu et Vert & Jaune
Matériel de Conducteur
Cuivre Pur
Température de Fonctionnement
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Température de Stockage
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C)
Température Nominale de Gaine
105°C
Double Verrouillage
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
16A/250V Transmission Stable

Une excellente conductivité électrique et une qualité ignifuge garantissent en toute sécurité une transmission maximale du courant.

Conducteur en Cuivre Pur

Appliquer un conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique.

Gaine SJT

Conforme à la norme VW-1 de retardement des flammes, réduit l'usure des câbles pour une transmission sûre.

Isolation en PVC

Protection maximale du conducteur en cuivre pur contre la condition externe.

Double Protection de la Connexion du Cordon d'Alimentation
Facile à fixer et à connecter les deux extrémités du cordon d'alimentation. La conception de sécurité assure une connexion plus fiable et une plus longue durée de vie du câble.
Connecteur Fixe
Le connecteur avec la languette métallique permet de fixer la connexion et de stabiliser le branchement.
Manchon Anti-traction
Le manchon aide à soulager la pression de votre terminaison pour prolonger sa durée de vie.
Établir un Système d'Alimentation Multifonctionnel dans le Centre de Données

Le cordon d'alimentation permet d'alimenter un périphérique réseau ou d'étendre la connexion d'alimentation entre un serveur et UPS ou PDU. Il utilise différentes couleurs pour indiquer les chemins d'alimentation dans le centre de données.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Certification (1)Compatibility (1)Custom Color (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
3
0
0
0
0

Y***a

United States

01/05/2023
5.0
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
Achat Vérifié
Utile (7)
Commentaire (0)

A***s

Australia

26/01/2023
5.0
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)

w***g

Singapore

07/09/2022
5.0
all good, thanks for the support
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation