FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PLC-102-AB-20-SCA-15.
Cette image concerne PLC-102-AB-20-SCA-15.
Cette image concerne PLC-102-AB-20-SCA-15.
Cette image concerne PLC-102-AB-20-SCA-15.
Cette image concerne PLC-102-AB-20-SCA-15.
Cette image concerne PLC-102-AB-20-SCA-15.
Cette image concerne PLC-102-AB-20-SCA-15.
Cette image concerne PLC-102-AB-20-SCA-15.

Splitter PLC à Fibre Optique 1x 2, Module ABS d'Épissure/Pigtail, 2,0mm, SC/APC, Monomode

#11615
#11615

50:50 ≤4.0dB IL ≤0.2dB PDL Boîtes de Distribution Optique Racks

8,90 € HT
FS P/N: PLC-102-AB-20-SCA-15
10,68 € TTC
FS P/N: PLC-102-AB-20-SCA-15
12.5K Vendus
114 Commentaires
14 Questions
25 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
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
Splitter PLC à Fibre Optique 1 x 2, Type de Boîtier ABS, Monomode, SC/APC

Le splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique conçu à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du Bureau Central (CO) vers plusieurs sites.

Le splitter ABS pigtail est le plus couramment utilisé dans les réseaux PON. Il assure la protection complète des composants optiques internes et du câblage, et permet une installation pratique et fiable, mais sa taille est plus considérable. Il est utilisé pour divers produits de connexion et de distribution (boîte de distribution de fibre extérieure) ou armoires de réseau.

Spécifications
Style de Montage
Module ABS
Type de Configuration
1 x 2
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
SC/APC
Taux de Division
50/50
Diamètre de Fibre d'Entrée/Sortie
2.0mm
Longueur de Fibre d'Entrée/Sortie
1.5m
Perte d'Insertion
≤ 4.0dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 0.4dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤ 0.2dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.3dB
Bande Passante Opérationnelle
1260~1650nm
Dimensions (H x W x D)
0.39" x 3.94" x 3.15" (10 x 100 x 80mm)
Température
Fonctionnement -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Stockage -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Splitter de Fibres de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable

Grâce à sa structure compacte et à ses câbles insensibles aux courbures, le répartiteur de modules ABS subit moins de distorsion pendant son utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.

Fibre Insensible à la Flexion

Les câbles G.657A1 avec un rayon de courbure de 10 mm minimum facilitent un routage plus serré ou courbé des câbles.

Ferrules en Céramique de Nano-zircone

Les ferrules en céramique de nano-zircone fournissent une Perte d'Insertion (IL) max. de 10,5dB et une Perte de Retour (RL) min. de 55dB.

Connecteurs SC/APC

Les fibres sont dotées de connecteurs SC/APC pour une utilisation immédiate, sans besoin d'épissure.

Distribution Uniforme du Signal Optique

Les splitters PLC ont la capacité de transmettre la même puissance à chaque port de sortie du splitter, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le répartiteur optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.

Spécifications

Splitter PLC à Fibre Optique 1 x 2, Type de Boîtier ABS, Monomode, SC/APC

Le splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique conçu à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du Bureau Central (CO) vers plusieurs sites.

Le splitter ABS pigtail est le plus couramment utilisé dans les réseaux PON. Il assure la protection complète des composants optiques internes et du câblage, et permet une installation pratique et fiable, mais sa taille est plus considérable. Il est utilisé pour divers produits de connexion et de distribution (boîte de distribution de fibre extérieure) ou armoires de réseau.

Spécifications
Style de Montage
Module ABS
Type de Configuration
1 x 2
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
SC/APC
Taux de Division
50/50
Diamètre de Fibre d'Entrée/Sortie
2.0mm
Longueur de Fibre d'Entrée/Sortie
1.5m
Perte d'Insertion
≤ 4.0dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 0.4dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤ 0.2dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.3dB
Bande Passante Opérationnelle
1260~1650nm
Dimensions (H x W x D)
0.39" x 3.94" x 3.15" (10 x 100 x 80mm)
Température
Fonctionnement -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Stockage -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Splitter de Fibres de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable

Grâce à sa structure compacte et à ses câbles insensibles aux courbures, le répartiteur de modules ABS subit moins de distorsion pendant son utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.

Fibre Insensible à la Flexion

Les câbles G.657A1 avec un rayon de courbure de 10 mm minimum facilitent un routage plus serré ou courbé des câbles.

Ferrules en Céramique de Nano-zircone

Les ferrules en céramique de nano-zircone fournissent une Perte d'Insertion (IL) max. de 10,5dB et une Perte de Retour (RL) min. de 55dB.

Connecteurs SC/APC

Les fibres sont dotées de connecteurs SC/APC pour une utilisation immédiate, sans besoin d'épissure.

Distribution Uniforme du Signal Optique

Les splitters PLC ont la capacité de transmettre la même puissance à chaque port de sortie du splitter, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le répartiteur optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

8,90 € HT

10,68 € TTC

25 en Transit