FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

¿Qué es un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)?

Un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) es un sistema de batería de respaldo y alimentación para servidores que suministra energía durante el tiempo suficiente para que el equipo se apague correctamente cuando falla la energía eléctrica de la red. También es un protector contra sobretensiones que protege los dispositivos conectados de problemas de energía. Y ofrece protección de energía garantizada para la electrónica conectada.

¿Por qué necesitas un UPS en tu hogar o negocio?

Los sistemas UPS realizan tres funciones vitales: proporcionar batería de respaldo durante cortes de energía, regular voltajes anormales y proteger el equipo contra sobretensiones y ruido de línea. Los UPSs protegen contra el tiempo de inactividad causado por diversos tipos de interrupciones de energía, incluidas sobretensiones externas e internas, apagones, mantenimiento de servicios públicos y actualizaciones del sistema.

  • Hogar

    Los dispositivos electrónicos en los que confías cada día para comunicación, seguridad y entretenimiento están en riesgo de daños y fallos debido a interrupciones inesperadas de energía. UPS proporciona protección de energía de respaldo para los dispositivos electrónicos del hogar y previene daños por cortes de energía y fluctuaciones de voltaje.

  • Negocio

    Las pequeñas y medianas empresas pueden estar en el mayor riesgo financiero debido a una capacidad limitada para generar ingresos durante los períodos de inactividad. En entornos de oficina con muchos dispositivos importantes, UPS proporciona soluciones de oficina confiables que protegen datos importantes y garantizan la conectividad de red.

Tipos de UPS disponible

  • Smart-UPS

    Smart-UPS: Disponible en múltiples factores de forma y categorías (entrada, estándar y ejecución extendida). Los modelos de ejecución extendida aceptan paquetes de baterías externas para ejecuciones prolongadas y alimentar servidores críticos, y los modelos Smart-UPS de nivel de entrada son la opción económica.

  • Smart-UPS en línea

    Smart-UPS en línea proporciona protección de energía en línea de alta densidad y doble conversión para servidores, y puede configurarse con múltiples paquetes de baterías para cumplir con los estrictos requisitos de tiempo de ejecución. Permite la gestión remota de redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales ligeras.

Características clave al elegir un sistema UPS

  • Smart-UPS
    Smart-UPS en línea
  • Tipo de UPS
    Línea interactiva
    En línea
  • Uso típico
    UPS ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, concentradores y otros dispositivos de red
    Servidores críticos y dispositivos de red
  • Clasificación de kilovatios
    900w-2700w
    4800w-10000w
  • Voltaje de entrada
    100-230V
    208V
  • Capacidad
    1kVA-3kVA
    5kVA-10kVA
  • Número de espacios en rack
    2U
    3U-6U
  • Instalación
    Montaje en rack/torre
    Montaje en rack
  • Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido (incluida)
    Batería de plomo-ácido (incluida)
  • Batería de respaldo
  • Protección contra sobretensiones
  • Regulación de voltaje sin utilizar la batería
  • Salida de onda sinusoidal desde la batería
  • Doble conversión
  • Tiempo de transferencia cero
  • Derivación automática
  • Derivación manual
  • Puertos USB y/o serie
  • Tarjeta de gestión de red
  • Gestión inteligente de la batería
  • Tiempo de ejecución escalable
  • Apagado de emergencia

4 pasos para comprar los UPSs correctos

Hay varios puntos clave que se deben considerar al elegir un sistema de suministro de energía ininterrumpida en función de tus necesidades.

  • Determina el tipo de UPS

    En general, los sistemas de UPS interactivos en línea tienen costos más bajos, mientras que los sistemas de UPS en línea ofrecen niveles más altos de protección. Los sistemas de UPS en línea son preferibles para equipos críticos, dispositivos sensibles a la energía y ubicaciones con condiciones de energía desafiantes debido a su aislamiento completo de problemas de energía y compatibilidad con equipos sensibles.

  • Determina la capacidad de UPS

    La capacidad de salida de un sistema de UPS es la potencia máxima que puede suministrar en modo de batería para soportar los equipos conectados. La capacidad de UPS debe ser al menos tan grande como la potencia total requerida por los equipos conectados, o experimentará una sobrecarga y no podrá soportar los equipos durante un corte de energía.

  • Evalúa el tiempo de ejecución requerido de UPS

    El tiempo de suministro de energía se refiere al tiempo que el UPS puede proporcionar energía de respaldo a los dispositivos conectados durante un corte de energía. Es importante tener en cuenta que agregar más cargas de equipos acortará el tiempo de funcionamiento general. Si necesitas mejorar el tiempo de funcionamiento, una alternativa puede ser usar UPS separados para ciertas aplicaciones.

  • Considera los requisitos de instalación de UPS

    Los UPSs vienen en una variedad de tamaños y formas. Los modelos de torre son unidades independientes que se colocan en el suelo, en un escritorio o estante, y a menudo respaldan computadoras de escritorio, servidores y enrutadores en un entorno de oficina. Los modelos de UPS montados en bastidor suelen estar diseñados para adaptarse a un rack de TI estándar de 19 pulgadas junto con otro equipo de TI.

Determina el tipo de UPS

En general, los sistemas de UPS interactivos en línea tienen costos más bajos, mientras que los sistemas de UPS en línea ofrecen niveles más altos de protección. Los sistemas de UPS en línea son preferibles para equipos críticos, dispositivos sensibles a la energía y ubicaciones con condiciones de energía desafiantes debido a su aislamiento completo de problemas de energía y compatibilidad con equipos sensibles.

Determina la capacidad de UPS

La capacidad de salida de un sistema de UPS es la potencia máxima que puede suministrar en modo de batería para soportar los equipos conectados. La capacidad de UPS debe ser al menos tan grande como la potencia total requerida por los equipos conectados, o experimentará una sobrecarga y no podrá soportar los equipos durante un corte de energía.

Evalúa el tiempo de ejecución requerido de UPS

El tiempo de suministro de energía se refiere al tiempo que el UPS puede proporcionar energía de respaldo a los dispositivos conectados durante un corte de energía. Es importante tener en cuenta que agregar más cargas de equipos acortará el tiempo de funcionamiento general. Si necesitas mejorar el tiempo de funcionamiento, una alternativa puede ser usar UPS separados para ciertas aplicaciones.

Considera los requisitos de instalación de UPS

Los UPSs vienen en una variedad de tamaños y formas. Los modelos de torre son unidades independientes que se colocan en el suelo, en un escritorio o estante, y a menudo respaldan computadoras de escritorio, servidores y enrutadores en un entorno de oficina. Los modelos de UPS montados en bastidor suelen estar diseñados para adaptarse a un rack de TI estándar de 19 pulgadas junto con otro equipo de TI.

Preguntas frecuentes

  • P:  ¿Cuál es la diferencia entre un UPS y una PDU?

    R:  Los UPSs proporcionan batería de respaldo en caso de un corte de energía, y también pueden filtrar la energía entrante y proporcionar protección contra sobretensiones. Las PDUs no generan ni acondicionan la energía por sí mismas, simplemente distribuyen la energía.

  • P:  Vivo en una zona con suministro eléctrico estable, ¿necesito un UPS?

    R:  Los cortes de energía inesperados pueden ser causados por muchos factores, como fallas en la línea, superar el límite de potencia, fluctuaciones de voltaje, sobrecargas, etc. Si usas frecuentemente la computadora, es mejor tener un UPS por si acaso.

  • P:  ¿En qué se debe prestar atención durante el mantenimiento de UPS?

    R:  Lo más importante es el mantenimiento de la batería. La descarga debe ser cargada de manera oportuna. Además, si se proporciona energía de forma continua durante mucho tiempo, se debe desconectar artificialmente de la red eléctrica con una descarga de batería con el equipo cada tres meses, para así activar la batería y extender su vida útil.

  • P:  ¿Para qué sirve el puerto USB? ¿Es para el monitoreo remoto a través de USB?

    R:  La mayoría de los sistemas UPS tienen puertos de comunicación USB y/o serie incorporados que permiten la gestión de energía y el apagado automático no atendido cuando el UPS está conectado a una computadora. La mayoría de los sistemas UPS diseñados para aplicaciones de red también tienen una ranura para una tarjeta de gestión de red opcional. (Algunos sistemas UPS incluyen una tarjeta preinstalada.)La tarjeta de gestión de red permite una gestión integral a través de SNMP, web, SSH o telnet. Tiene un puerto Ethernet, lo que te permite acceder a funciones avanzadas de monitoreo, control y notificación a través de la red sin conectar directamente el UPS a una computadora. La tarjeta también admite la conexión de uno o más sensores opcionales para monitoreo remoto de temperatura, humedad y cierre de contacto.