FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Construye una red de campus totalmente óptica Gigabit
Las complejas capas de red, el difícil mantenimiento de la red y los elevados costes de construcción son los principales problemas de los parques tradicionales. FS construye redes de acceso ecológicas, de banda ultraancha y de agregación inteligente para satisfacer las elevadas demandas de ancho de banda y cubrir todos los escenarios del campus.
  • Acceso de servicio completo
    Una red de fibra óptica para un acceso de servicio completo. Soporta banda ancha ultraalta, vídeo de gran tamaño, voz, CATV, VPN, 4G/5G xHaul y reestructuración de redes, etc.
  • Evolución suave
    Evoluciona a una red de mayor velocidad para satisfacer las demandas de un ancho de banda cada vez mayor, soporta XPON, XG(S)-PON y la red ODN compartida NG-PON2.
  • Las capacidades E2E ayudan a la transformación de la fibra
    Soporta construcciones de fibra en cobre y la transformación de la fibra de los MSOs al acceso de fibra completa para mantenerse al día con las tendencias de transformación de la red basada en fibra.
Características
  • OLT - OLT3610-08GP4S
    • Adaptado a diversos escenarios
      Espacio de instalación de 1U, OLT ligero, flexible para adaptarse a varios escenarios.
    • Transmisión a larga distancia
      Relación de división óptica alta de 1:128, compatible con una cobertura de red de larga distancia de 20km.
    • Acceso a todos los servicios
      Proporciona acceso de banda ancha, voz, IPTV, CATV y otros servicios integrales.
  • ONU - TA1710-1G
    • Bajo coste de construcción
      ONU de un solo gigabit, que reduce los costes de inversión en construcción y el coste total de propiedad.
    • Aplicación flexible
      Adaptación de modo dual GPON/EPON, excelente interoperabilidad y operatividad.
    • Plug and play
      Instalación no inductiva, adaptación a diversos escenarios, pequeño tamaño, plug and play.
  • ODN - FTB-SC8-WOPA
    • Nivel de protección IP55
      Caja sellada mecánicamente, soporta el uso en interiores y exteriores.
    • Alta adaptabilidad
      Bandeja de empalme de fusión de 8 núcleos incorporada, se pueden instalar 8× adaptadores SC símplex/8× LC dúplex y 1× 1:8 mini PLC.
    • Múltiples funciones en una
      Ayuda a fijar los terminales de los cables ópticos, soldar los cables ópticos con pigtails, contener y proteger la fibra restante.
  • PON Transceivers - GSFP-43-20B
    • Cumplimiento de ITU-T G.982.2
      Cumple con el estándar ITU-T G.984.2 GPON OLT B+.
    • Alto rendimiento
      Relación de división 1:32, baja sensibilidad del receptor -28dBm, bajo consumo de energía <1.5W.
    • DDM
      Función de diagnóstico digital, ideal para sistemas GPON y aplicaciones FTTx.
Escenarios
Aspectos destacados
  • Estructura simplificada, tres capas cambiadas a dos capas, lo que hace que los sistemas de información médica sean más estables.
  • Las redes pasivas evitan los problemas de interferencias electromagnéticas y latencia para satisfacer las necesidades comerciales de los hospitales modernos.
  • Logra una mayor fiabilidad a través de la red ODN pasiva, y soporta la expansión elástica orientada al futuro y la evolución flexible.
  • Áreas hospitalarias independientes, todos pueden operar y mantener sin ninguna dificultad.
  • El transporte unificado de múltiples escenarios y todos los servicios se realiza a través de una única red de fibra óptica.