¿Qué es un corredor de paquetes de red?
¿Por qué se necesita un corredor de paquetes de red?
Interfaces | 48 x 10G SFP+6 x 40G QSFP+ | 24 x 10Gb SFP+2 x 100Gb QSFP28 | 32 x 100Gb QSFP28 | 48 x 10G SFP+100G QSFP28 | |
1G | | | - | | |
10G | | | - | | |
40G | | | | | |
100G | - | | | | |
Aspectos destacados |
|
Características principales de corredores de paquetes de red
- AgregaciónAgrega el tráfico procedente de múltiples enlaces entrantes
- ReplicaciónReplica el tráfico a múltiples herramientas de supervisión y seguridad
- Equilibrio de la cargaEquilibra el tráfico en múltiples herramientas de supervisión y seguridad
- FiltradoEnvía sólo los datos procesables a cada una de las herramientas conectadas
- Repartos de paquetesOptimiza el ancho de banda, la utilización del almacenamiento y garantizar la seguridad
- Edición de paquetesGarantiza que los paquetes se envían a la dirección de destino de forma correcta y puntual
- Túnel y des-túnelTúnel y des-túnel ERSPAN, des-túnel GRE, des-túnel VXLAN
- Marca de tiempoMide la latencia para un análisis preciso de la red
Solución de visibilidad de la red en los centros de datos
Preguntas frecuentes de los corredores de paquetes de la red FS
P: ¿Cómo me ayuda la función de sello de tiempo de los corredores de paquetes de red?
R:A través de la información sobre el puerto de origen y la marca de tiempo que lleva el paquete, el clúster de servidores puede conocer el tiempo exacto que consume el paquete en cada capa del centro de datos. El número de puerto identifica el dispositivo del que procede el tráfico, y la marca de tiempo de cada dispositivo calcula el retraso de la red.
P: No entiendo la función de truncamiento de mensajes de los corredores de paquetes de la red, ¿puedes explicarlo?
R:La función de truncamiento de mensajes trunca el tráfico recibido a un paquete de 64 a 128Bytes antes de ser reenviado desde la salida. De esta manera, sólo la información de la cabecera del paquete puede ser enviada al dispositivo de seguridad o al dispositivo de análisis de tráfico, lo que puede reducir eficazmente la carga del sistema de análisis de back-end. Al mismo tiempo, la información que lleva la capa no se aplica, logrando así el efecto de desensibilización del tráfico.
P: Si hay varios puntos de recogida y el tráfico se envía al dispositivo de análisis, ¿cómo indica el corredor de paquetes de red al dispositivo de análisis de qué punto de recogida procede el tráfico?
R:Se pueden utilizar diferentes vlans para marcar los puertos de recogida de tráfico para llevar esta información.
P: ¿Se puede procesar el mensaje VxLAN/GRE?
R:Sí, el corredor de paquetes de red puede descapsular la información de la cabecera VxLAN y desviar el tráfico a los dispositivos especificados. También puede etiquetar el tráfico decapsulado para que lleve información del inquilino.