Plataforma de alta capacidad diseñada para transmisión de larga distancia
Responde rápidamente a las crecientes demandas de los usuarios finales con conectividad bajo demanda y amplía la capacidad de conmutación a TB para una conmutación eficiente mediante longitudes de onda 400G en configuraciones flexibles y modulares.
- Maximizar la eficiencia de la redAdmite hasta 400G por longitud de onda para ofrecer un alcance óptico de coste optimizado en aplicaciones metropolitanas y de larga distancia, y permite aumentar rápidamente la capacidad a medida que crece el tráfico de la nube.
- Conectividad escalable en un paquete compactoProporciona terabits de capacidad de línea DWDM en factores de forma pequeños con un consumo energético líder en el sector y un diseño modular que se paga a medida que crece.
- Funcionamiento y mantenimiento inteligentesOperación y mantenimiento visual de la capa de fibra óptica, supervisión en línea de la OSNR, detección automática de alarmas y supervisión del rendimiento para que la información sobre los fallos quede clara de un vistazo.
Productos destacados
- Series NX N40Rendimiento superior 6.4TConjunto de potentes funcionesGestión de software SDNUtilizado principalmente en escenarios de transmisión de alta velocidad, como redes troncales y metropolitanas.
- Series M6800Ultra alta capacidad 1.6TAbundantes interfacesArquitectura de software abiertaDCI de alta capacidad para redes empresariales, de campus, y de computación en nube.
- Series M6500Rendimiento maximizadoVelocidad de puerto flexibleIntuitiva interfaz webPrincipalmente utilizado en finanzas, gobierno y otras industrias para construir centros de datos centralizados.
- Series DCPRentableFácil de usarSistema de línea abiertaSe utiliza principalmente en escenarios de transmisión de larga distancia, como redes troncales y metropolitanas.
Características
- NX N40
- Plataforma 2U para transmisión DCILleva MUX/DEMUX/MUXPONDER/EDFA/OLP para ocupar el mínimo espacio en el rack y lograr una transmisión DCI.
- Visualización de la gestión WebUIComprueba datos importantes, alarmas e informes a través de la gestión de FCP NX en cualquier momento in situ o de forma remota.
- Transmisión a larga distanciaConsigue una transmisión a distancia ultra larga, adecuada para DCI, proveedores de nube, proveedores de colocación y aplicaciones de alta capacidad.
- M6800-TSP16
- Plataforma de alta capacidad de 1.6T en 1USe utiliza en redes DCI y metropolitanas empresariales para aplicaciones de ahorro de espacio en rack y alta capacidad, ofreciendo hasta 1.6T en un chasis 1U.
- Capacidad de transmisiónAumenta la capacidad de transmisión, ahorra espacio en el rack y reduce la ocupación de fibra mediante la conexión con MUX/DEMUX.
- Ventiladores y fuentes de alimentación inteligentesLos ventiladores inteligentes 2+1 consiguen una refrigeración superior y una reducción de la potencia. Las fuentes de alimentación duales 1+1 pueden retirarse o sustituirse sin tiempo de inactividad.
- M6500-TMXP5
- Multiplexación híbrida multitramaAdmite una combinación flexible de servicios de 10G, 40G y 100G en modos de funcionamiento, combinando diferentes protocolos y velocidades en un único enlace ascendente de 200G.
- Gestión webComprueba datos importantes, alarmas e informes a través de la gestión web en cualquier momento in situ o de forma remota.
- Transmisión a larga distanciaOfrece soluciones de gama alta con calidad de operador capaces de dar servicio a redes Ethernet, empresariales y DCI de hasta 200Gb.
- DCP910-D40M
- Solución todo en uno y rentableSe requiere menos espacio y parcheo que las unidades separadas tradicionales y puede configurarse según tus necesidades de fibra óptica.
- Configuración automatizadaAporta simplicidad plug and play a las redes DWDM DCI. La instalación y la adición de nuevas conexiones pueden realizarse en cuestión de minutos.
- Adecuado para transmisiones de 80kmUtiliza transceptores PAM4 100G y diseñe un sistema de línea abierta sin intervención, adecuado para la interconexión de centros de datos y la agregación metropolitana.
Escenarios
Aspectos destacados
- Se adopta un diseño de arquitectura de red mínima para reducir los nodos de reenvío y los retrasos del sistema.
- El chasis único está totalmente equipado con una alta capacidad de transmisión de 6.4T.
- Basado en la estructura de gestión de software SDN, los dispositivos pueden ser plug and play, y el despliegue y ajuste de la red se puede hacer en cuestión de minutos.
Recursos
- Servicio y asistencia
- Preguntas frecuentes