Serie FHU: Densidad estándar
Soluciones preensambladas para empresas
Compatible con cassettes breakout MTP®-LC y paneles de adaptadores LC/SC.
Crea un sistema completo de 1U 19” para conectividad.
Diseñado para una implementación rápida y un mantenimiento sencillo.
Serie FHD: Alta densidad
Soluciones versátiles para pequeños centros de datos y empresas.
Compatible con una variedad de distribuidores, paneles y cassettes.
Múltiples tipos y tamaños de productos para satisfacer diversas necesidades de aplicaciones.
Sistema flexible de alta densidad para optimizar el uso del espacio.
Serie FHZ: Ultra alta densidad
Maximización de la densidad para grandes centros de datos y grandes empresas
Compatible con distribuidores montaje en rack y cassettes MTP®-12.
Acceso abierto a la parte delantera y trasera para una solución de densidad ultra alta.
Proporciona la escalabilidad para aumentar la densidad a medida que evolucionan las demandas comerciales.
Solución de cableado de fibra óptica para centros de datos
Se utiliza en la distribución EDA, HDA o MDA del centro de datos para conectarse de manera rápida y eficiente, proporcionando alta densidad, modularidad, confiabilidad y alto rendimiento.
-
Distribuidor FHD de alta densidad 1U montaje en rack descargado, con panel superior extraíble, permite hasta 4x cassettes o paneles FHD, 144 fibras (LC)
-
Panel de adaptadores FHD, 24 fibras OS2 monomodo, 12x LC UPC dúplex (azul), manga de cerámica
-
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC 1m OS2 9/125 dúplex monomodo PVC 2.0mm
-
Gestor vertical en plástico 5U 3'' para cables con un radio de curvatura para los dedos
-
Distribuidor FHD de alta densidad 1U montaje en rack descargado, tipo slide-out, permite hasta 4x cassettes o paneles FHD, 144 fibras (LC)
-
Cassette FHD MTP®-24, 24 fibras OM4 multimodo, tipo A, MTP® a 12x LC dúplex (aguamarina), máx. 0.35dB
-
Cable troncal de fibra óptica OM4 50/125 multimodo MTP®-MTP® 24 fibras tipo A, Élite, plenum (OFNP) 10m - magenta
-
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC 2m OM4 50/125 dúplex multimodo PVC 2.0mm
-
Distribuidor FHZ Premium de ultra alta densidad 1U montaje en rack descargado, permite hasta 6x cassettes FHZ, 216 fibras (LC)
-
Cassette FHZ MTP® 36 fibras OM4 multimodo, 3x MTP®-12 a LC, polaridad universal
-
Cable troncal de fibra óptica OM4 50/125 multimodo MTP®-MTP® 12 fibras tipo B, Élite, plenum (OFNP) - magenta
-
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica 1m (3ft) LC UPC a LC UPC dúplex 2.0mm OM4 multimodo unibota BIF, PVC (OFNR)
Solución de cableado de fibra óptica para empresas
Proporciona una solución de cableado integrada de extremo a extremo en la empresa que cumple con los requisitos de tu red de comunicaciones.
-
Distribuidor FHD montaje en pared descargado, con 2 puertas, permite hasta 2 x cassettes o paneles FHD, 48 fibras (LC)
-
Panel de adaptadores FHD, 24 fibras OS2 monomodo, 12 x LC UPC dúplex (azul), manga de cerámica
-
Pigtail de fibra óptica monomodo OS2 LC UPC 12 fibras (hilos) codificado de color, sin cubierta - 1m
-
Soporte para la bandeja de empalme en el recinto de montaje en la pared FHD
-
Bandeja de empalme de fusión con 24 fibras, plástico, 6.26"x4.13"x0.72"
-
Manga de protección de empalme de fibra óptica de sencilla fibra 1.2x60mm 100 piezas/paquete
-
Cassette breakout FHU 1U, 96 fibras OS2 monomodo, polaridad universal, 12x MTP®-8 a 24x LC Quad (azul), máx. 0.35dB
-
Cable troncal de fibra óptica OS2 9/125 monomodo MTP®-12 (hembra) a MTP®-12 (hembra), 12 fibras, tipo B, Élite, plenum (OFNP) 2m - amarillo
-
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC 1m OS2 9/125 dúplex monomodo PVC 2.0mm
Vídeos relacionados
- 03:35
Data Center Structured
Cabling Solutions - 01:09
FHD Fiber Adapter Panels for
High-Density Cabling - 01:33
FHD Modular Panel for
Multimedia Cabling - 00:48
FHU Breakout Cassettes for
40G/100G to 10G/25G