Un sistema de cableado de cobre está diseñado para realizar la interconexión entre servidores y otros componentes de equipos informáticos con el fin de formar una red de comunicaciones. FS proporciona una solución de cableado y un catálogo de productos rentables y de alta calidad que permiten que las pequeñas y grandes empresas o los centros de datos migren a una infraestructura de cableado de alto rendimiento, fiable y compatible con futuras actualizaciones.
Alta fiabilidad
Todos los productos cumplen o incluso superan los estándares reconocidos internacionalmente, como ISO9001, RoHS y Reach.
Instalación rápida
El cableado estructurado y el panel de gestión garantizar una fácil instalación y una conectividad flexible.
Gran flexibilidad
Crece con tu negocio, podrás añadir fácilmente más hardware y estaciones de trabajo según tus necesidades.
Soluciones de cableado estructurado para oficinas comerciales
Habitualmente, las soluciones de cableado de cobre se utilizan en sistemas de cableado verticales y horizontales, soportan los requerimientos de transmisión
de datos, voz, gráficos, imágenes, etc.
1Distribución en piso
Soluciones de cableado para una sala de servidores eficiente
Prepara tu negocio para la futura demanda generada por avances tecnológicos, como el internet de las cosas y el 5G. FS proporciona una solución sistemática para el diseño de la sala de servidores y la de comunicaciones, además suministra todos los materiales y las terminaciones del cableado. Las soluciones precisas y los productos de alta calidad de FS son ideales para un rendimiento duradero en entornos exigentes y de alta densidad.
1Distribución en área 1
Explora el sistema de cableado de FS
Aplicaciones en todas partes
Los sistemas de cableado de cobre se utilizan, como parte del sistema de cableado estructurado, en varias tecnologías de la comunicación, como la tecnología Ethernet, la tecnología inalámbrica, las tecnologías audiovisuales o la tecnología de control de edificios. Los cables de cobre también se utilizan en aplicaciones PoE.