El módulo transceptor compatible genérico 2.5G-TX/1.25G-RX está diseñado específicamente para redes de acceso GPON. Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor GPON OLT de factor de forma pequeño enchufable (SFP) proporciona una velocidad de datos asimétrica de 1,244Gbps en sentido ascendente y 2,488Gbps en sentido descendente, alcanzando un enlace de hasta 20km sobre SMF a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas entre -40 °C y 85 °C. La monitorización óptica digital (DOM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es totalmente compatible con SFF-8472, ITU-T G.984.2.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico GPON OLT SFP compatible genérico 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX clase D 20km DDM SC/UPC SMF (Industrial)
Módulo transceptor compatible genérico 2.5G-TX/1.25G-RX GPON OLT clase D (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, clase D, 20km, SC/UPC, industrial, DDM)
ITU-T G.984.2
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor compatible genérico 2.5G-TX/1.25G-RX GPON OLT clase D (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, clase D, 20km, SC/UPC, industrial, DDM)
El módulo transceptor compatible genérico 2.5G-TX/1.25G-RX está diseñado específicamente para redes de acceso GPON. Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor GPON OLT de factor de forma pequeño enchufable (SFP) proporciona una velocidad de datos asimétrica de 1,244Gbps en sentido ascendente y 2,488Gbps en sentido descendente, alcanzando un enlace de hasta 20km sobre SMF a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas entre -40 °C y 85 °C. La monitorización óptica digital (DOM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es totalmente compatible con SFF-8472, ITU-T G.984.2.
ITU-T G.984.2
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
69,00 € (IVA excluido)
83,49 € (IVA incluido)