El cable breakout activa óptica QSFP28 de 100G a 2x50G funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable breakout cumple con SFF-8636, estándares eléctricos MSA de QSFP28. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet altamente rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos 100G QSFP28 y puertos 50G QSFP28 en centros de datos, computación de alto rendimiento (HPC) y racks de switches/enrutadores/servidores/almacenamiento, tanto en un mismo rack como entre racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout activa óptica compatible con Netgear, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 1m (3ft)
Cable AOC compatible con Netgear 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 (1metro, QSFP28+ a QSFP28+)
50G
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Tipo de cable | Cable óptico activo | Cable óptico activo | Cobre activo de conexión directa | Cable de cobre de conexión directa pasivo | Cable de cobre de conexión directa pasivo |
Velocidad de datos | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo de conector | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo de energía | <1.65W | <3.5W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Longitud del cable | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Calibre de cable | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Radio mínimo de curvatura | 30mm | 7.5mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-57mm |
Material | Fibra óptica | Fibra óptica | Cobre | Cobre | Cobre |
Material de chaqueta | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Cable AOC compatible con Netgear 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 (1metro, QSFP28+ a QSFP28+)
El cable breakout activa óptica QSFP28 de 100G a 2x50G funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable breakout cumple con SFF-8636, estándares eléctricos MSA de QSFP28. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet altamente rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos 100G QSFP28 y puertos 50G QSFP28 en centros de datos, computación de alto rendimiento (HPC) y racks de switches/enrutadores/servidores/almacenamiento, tanto en un mismo rack como entre racks adyacentes.
50G
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Tipo de cable | Cable óptico activo | Cable óptico activo | Cobre activo de conexión directa | Cable de cobre de conexión directa pasivo | Cable de cobre de conexión directa pasivo |
Velocidad de datos | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo de conector | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo de energía | <1.65W | <3.5W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Longitud del cable | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Calibre de cable | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Radio mínimo de curvatura | 30mm | 7.5mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-57mm |
Material | Fibra óptica | Fibra óptica | Cobre | Cobre | Cobre |
Material de chaqueta | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
266,00 € (IVA excluido)
321,86 € (IVA incluido)