FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.

Adaptador/Acoplador/Conector RJ45 Keystone Cat6a, blindado, hembra a hembra (12pzas./paquete)

#185885
#185885

10GBase-T 22-32AWG Cable

30,00 € (IVA excluido)
FS P/N: C6AM-SC
36,30 € (IVA incluido)
FS P/N: C6AM-SC
283 vendidos
9 comentarios
1 pregunta
87 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios

Módulo de inserción de acoplador Keystone RJ45 (8P8C) Cat6a

Los módulos a presión Keystone ofrecen una gama completa de soluciones para centros de datos, telecomunicaciones, redes domésticas, oficinas, audio/vídeo y mucho más. Proporciona conexión de paso con un panel de conexiones o placa de pared compatible y conecta dos cables Cat6a apantallados para crear un cable más largo.

Specifications
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Acoplador
Compatibilidad de categorías
Cat6a/Cat6/Cat5e
Tipo de blindaje
Blindado
Velocidad de transferencia de datos
10GBase-T
Ancho de banda estándar
500MHz
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Material de la carcasa
Latón niquelado
Esquema de cableado
T568A/T568B
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.27"(16.1x14.5x32.2mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Construcción superior para un rendimiento superior

Módulo acoplador RJ45

garantiza una larga vida útil en aplicaciones exigentes.

50 micropulgadas chapadas en oro

Ofrecen la máxima resistencia a la corrosión y mejoran la conducción para conseguir conexiones fiables.

Carcasa blindada de protección

Material de latón niquelado, reduce las interferencias y garantiza transmisiones estables.

Hebilla de seguridad

Fácil instalación a presión en placas de pared y paneles estándar para garantizar conexiones seguras.

Instalación versátil

Los acopladores Keystone Cat6a simplemente se encajan en placas de pared, paneles de conexión y cables de red sin necesidad de herramientas ni punzones, lo que amplía la longitud de dos cables de conexión de forma fácil y sencilla.

Ideal para conexiones Ethernet 10G

Con altas velocidades de transmisión de datos y fácil instalación, los acopladores Keystone Cat6a son ideales para centros de datos, cableado de locales, telecomunicaciones, como centros multimedia y salas de conferencias de oficinas.

Especificaciones

Módulo de inserción de acoplador Keystone RJ45 (8P8C) Cat6a

Los módulos a presión Keystone ofrecen una gama completa de soluciones para centros de datos, telecomunicaciones, redes domésticas, oficinas, audio/vídeo y mucho más. Proporciona conexión de paso con un panel de conexiones o placa de pared compatible y conecta dos cables Cat6a apantallados para crear un cable más largo.

Specifications
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Acoplador
Compatibilidad de categorías
Cat6a/Cat6/Cat5e
Tipo de blindaje
Blindado
Velocidad de transferencia de datos
10GBase-T
Ancho de banda estándar
500MHz
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Material de la carcasa
Latón niquelado
Esquema de cableado
T568A/T568B
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.27"(16.1x14.5x32.2mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Construcción superior para un rendimiento superior

Módulo acoplador RJ45

garantiza una larga vida útil en aplicaciones exigentes.

50 micropulgadas chapadas en oro

Ofrecen la máxima resistencia a la corrosión y mejoran la conducción para conseguir conexiones fiables.

Carcasa blindada de protección

Material de latón niquelado, reduce las interferencias y garantiza transmisiones estables.

Hebilla de seguridad

Fácil instalación a presión en placas de pared y paneles estándar para garantizar conexiones seguras.

Instalación versátil

Los acopladores Keystone Cat6a simplemente se encajan en placas de pared, paneles de conexión y cables de red sin necesidad de herramientas ni punzones, lo que amplía la longitud de dos cables de conexión de forma fácil y sencilla.

Ideal para conexiones Ethernet 10G

Con altas velocidades de transmisión de datos y fácil instalación, los acopladores Keystone Cat6a son ideales para centros de datos, cableado de locales, telecomunicaciones, como centros multimedia y salas de conferencias de oficinas.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

30,00 € (IVA excluido)

36,30 € (IVA incluido)

87 en almacén global