FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.

Adaptador/Acoplador/Conector RJ45 Keystone Cat6, blindado, hembra a hembra (12pzas./paquete)

#185884
#185884

1GBase-T 22-32AWG Cable

26,00 € (IVA excluido)
FS P/N: 6IM-S
31,46 € (IVA incluido)
FS P/N: 6IM-S
154 vendidos
6 comentarios
0 pregunta
10 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de my., 2024
60 en tránsito. entrega antes de 15 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios

Módulo de inserción de acoplador Keystone RJ45 (8P8C) Cat6, STP

Los módulos a presión Keystone ofrecen una gama completa de soluciones para voz, redes domésticas, oficinas domésticas, audio/vídeo y mucho más. Proporciona conexión de paso con un panel de conexión o placa de pared compatible y conecta dos cables Cat6 apantallados para crear un cable más largo.

Specifications
Tipo de producto
Módulo acoplador Cat6
Color
Plata metálica
Tipo de terminación
Coupler
Conector
RJ45 hembra
Calibres de conductores
22-26 AWG Cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Aplicación
Blindado
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Velocidad de transferencia de datos
1000Base-T
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 65°C (-14°F a 149°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Construcción superior para un rendimiento superior

Módulo acoplador RJ45

garantiza una larga vida útil en aplicaciones exigentes.

50 micropulgadas chapadas en oro

Contactos para una mayor durabilidad y vida útil.

Carcasa blindada de protección

Metariales de cobre puro, aseguran transmisiones limpias y claras.

Diseño de la hebilla

Fácil de enchufar y usar, más seguro.

Instalación versátil

Los acopladores Keystone Cat6 simplemente se encajan en placas de pared, paneles de conexión y cables de red sin necesidad de herramientas ni punzones, lo que amplía la longitud de dos cables de conexión de forma fácil y sencilla.

Ideal para conexiones Ethernet 10G

Con altas velocidades de transmisión de datos y fácil instalación, los acopladores Keystone Cat6a son ideales para centros de datos, cableado de locales, telecomunicaciones, como centros multimedia y salas de conferencias de oficinas.

Especificaciones

Módulo de inserción de acoplador Keystone RJ45 (8P8C) Cat6, STP

Los módulos a presión Keystone ofrecen una gama completa de soluciones para voz, redes domésticas, oficinas domésticas, audio/vídeo y mucho más. Proporciona conexión de paso con un panel de conexión o placa de pared compatible y conecta dos cables Cat6 apantallados para crear un cable más largo.

Specifications
Tipo de producto
Módulo acoplador Cat6
Color
Plata metálica
Tipo de terminación
Coupler
Conector
RJ45 hembra
Calibres de conductores
22-26 AWG Cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Aplicación
Blindado
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Velocidad de transferencia de datos
1000Base-T
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 65°C (-14°F a 149°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Construcción superior para un rendimiento superior

Módulo acoplador RJ45

garantiza una larga vida útil en aplicaciones exigentes.

50 micropulgadas chapadas en oro

Contactos para una mayor durabilidad y vida útil.

Carcasa blindada de protección

Metariales de cobre puro, aseguran transmisiones limpias y claras.

Diseño de la hebilla

Fácil de enchufar y usar, más seguro.

Instalación versátil

Los acopladores Keystone Cat6 simplemente se encajan en placas de pared, paneles de conexión y cables de red sin necesidad de herramientas ni punzones, lo que amplía la longitud de dos cables de conexión de forma fácil y sencilla.

Ideal para conexiones Ethernet 10G

Con altas velocidades de transmisión de datos y fácil instalación, los acopladores Keystone Cat6a son ideales para centros de datos, cableado de locales, telecomunicaciones, como centros multimedia y salas de conferencias de oficinas.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

26,00 € (IVA excluido)

31,46 € (IVA incluido)

10 en almacén global