FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre XSG-SFP-C+L-I.
Esta imagen trata sobre XSG-SFP-C+L-I.
Esta imagen trata sobre XSG-SFP-C+L-I.
Esta imagen trata sobre XSG-SFP-C+L-I.
Esta imagen trata sobre XSG-SFP-C+L-I.
Esta imagen trata sobre XSG-SFP-C+L-I.
Esta imagen trata sobre XSG-SFP-C+L-I.
Esta imagen trata sobre XSG-SFP-C+L-I.
Esta imagen trata sobre XSG-SFP-C+L-I.
Esta imagen trata sobre XSG-SFP-C+L-I.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, XGS-PON&GPON combo OLT SFP+ 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx clase C+ 20km DOM SC SMF (industrial, 22PIN)

#184314
#184314

Semtech EML <3W SC/UPC

289,00 € (IVA excluido)
FS P/N: XSG-SFP-C+L-I
349,69 € (IVA incluido)
FS P/N: XSG-SFP-C+L-I
4 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 23 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor XGS-PON&GPON 10GTx/10G (2.5G) Rx y 2.5GTx/1.25GRx (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC/UPC, Industrial, DOM)

El módulo óptico compatible con HW Combo XGSPON OLT se inserta en la placa única del dispositivo HW Combo XGSPON OLT, que puede proporcionar a los usuarios un ancho de banda simétrico con una velocidad máxima de enlace ascendente y descendente de 10G. El módulo óptico Combo XGSPON OLT integra las funciones de los módulos ópticos XG(S) PON OLT y GPON OLT, y puede desplegar diferentes velocidades de red en una red ODN según los requisitos del lado ONU, realizando una actualización sin problemas de GPON a XGSPON. Evita equipos WDM externos en la red y reduce el coste de construcción y mantenimiento de la red.

Specifications
Número de pieza
XSG-SFP-C+L-I 
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Number of Pins
22PIN
Longitud de onda
1577nmTx/1270nmRx 
1490nmTx/1310nmRx
Velocidad máxima de datos
9.953Gbps
Conector
SC/UPC
Distancia máxima de transmisión
20km
Potencia TX
5~8 dBm(9.953G)
3~7 dBm(2.488G)
Potencia RX
-29~-8dBm (9.953G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
Consumo de energía
<3W
Relación de extinción
>8.2dB
DDM/DOM
Soportado
Tipo de cable
SMF
Compatible
HW
Clase
C+
Tipo de chip
EML+APD(1577nmTx/1270nmRx)
DFB+APD(1490nmTx/1310nmRx)
Aplicación
FTTx
Tasa de bits erróneos
10^-3(9.953G)
10^-4(2.488G)
10^-4(1.244G)
Fuente de alimentación
3.3V
Protocolos
ITU-T G.984.5 (2014)
Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON
OPL Clase C+
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40℉ a 185℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Especificaciones

Módulo transceptor XGS-PON&GPON 10GTx/10G (2.5G) Rx y 2.5GTx/1.25GRx (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC/UPC, Industrial, DOM)

El módulo óptico compatible con HW Combo XGSPON OLT se inserta en la placa única del dispositivo HW Combo XGSPON OLT, que puede proporcionar a los usuarios un ancho de banda simétrico con una velocidad máxima de enlace ascendente y descendente de 10G. El módulo óptico Combo XGSPON OLT integra las funciones de los módulos ópticos XG(S) PON OLT y GPON OLT, y puede desplegar diferentes velocidades de red en una red ODN según los requisitos del lado ONU, realizando una actualización sin problemas de GPON a XGSPON. Evita equipos WDM externos en la red y reduce el coste de construcción y mantenimiento de la red.

Specifications
Número de pieza
XSG-SFP-C+L-I 
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Number of Pins
22PIN
Longitud de onda
1577nmTx/1270nmRx 
1490nmTx/1310nmRx
Velocidad máxima de datos
9.953Gbps
Conector
SC/UPC
Distancia máxima de transmisión
20km
Potencia TX
5~8 dBm(9.953G)
3~7 dBm(2.488G)
Potencia RX
-29~-8dBm (9.953G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
Consumo de energía
<3W
Relación de extinción
>8.2dB
DDM/DOM
Soportado
Tipo de cable
SMF
Compatible
HW
Clase
C+
Tipo de chip
EML+APD(1577nmTx/1270nmRx)
DFB+APD(1490nmTx/1310nmRx)
Aplicación
FTTx
Tasa de bits erróneos
10^-3(9.953G)
10^-4(2.488G)
10^-4(1.244G)
Fuente de alimentación
3.3V
Protocolos
ITU-T G.984.5 (2014)
Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON
OPL Clase C+
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40℉ a 185℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

289,00 € (IVA excluido)

349,69 € (IVA incluido)

Prepedido