Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MC2206130-002 está diseñado para su uso en sistemas InfiniBand FDR10 de 40 Gb/s y proporciona conectividad entre dispositivos que utilizan puertos QSFP+. Este cable cumple con los estándares IEEE 802.3ba, QSFP MSA y SFF-8436.
Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar y de alta velocidad, es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox 2m (7ft) MC2206130-002, 40G QSFP+ para InfiniBand FDR10
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MC2206130-002, 40G QSFP+ DAC Cable (2m, pasivo, QSFP+ a QSFP+, 30AWG)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MC2206130-002, 40G QSFP+ DAC Cable (2m, pasivo, QSFP+ a QSFP+, 30AWG)
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MC2206130-002 está diseñado para su uso en sistemas InfiniBand FDR10 de 40 Gb/s y proporciona conectividad entre dispositivos que utilizan puertos QSFP+. Este cable cumple con los estándares IEEE 802.3ba, QSFP MSA y SFF-8436.
Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar y de alta velocidad, es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
33,00 € (IVA excluido)
39,93 € (IVA incluido)