FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre PLC-103-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-103-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-103-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-103-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-103-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-103-MM-90-SCA-15.

Divisor/Splitter de fibra óptica 1x3 PLC, mini módulo, 900μm, SC/APC, monomodo

#145746
#145746

50:50 ≤6.0dB IL ≤0.2dB PDL Cajas de distribución óptica Racks

13,00 € (IVA excluido)
FS P/N: PLC-103-MM-90-SCA-15
15,73 € (IVA incluido)
FS P/N: PLC-103-MM-90-SCA-15
793 vendidos
153 comentarios
3 preguntas
48 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Divisor PLC de fibra sin bloques 1x 3, monomodo, fibra de 900μm, conector SC/APC

El divisor de circuito de onda luminosa planar (PLC) es un tipo de dispositivo de gestión de la potencia óptica que se fabrica utilizando la tecnología de guía de ondas ópticas de sílice para distribuir las señales ópticas desde la oficina central (CO) a múltiples ubicaciones de las instalaciones.

El divisor PLC sin bloques tiene una mayor protección de la fibra que el divisor de fibra desnuda, que es el resultado de la miniaturización del divisor de cassette. Se utiliza principalmente para varias cajas de conexión y distribución o gabinetes de red.

Especificaciones
Estilo de paquete
Minimódulo
Tipo de configuración
1x 3
Grado de Fibra
G.657A1
Modo de fibra
Monomodo
Tipo de conector
SC/APC
Relación de división
50/50
Longitud de la fibra de entrada/salida
900μm
Longitud de la fibra de entrada/salida
1.5m
Pérdida de inserción
≤ 6.0dB
Pérdida de retorno
≥ 50dB
Pérdida de uniformidad
≤ 0.45dB
Directividad
≥ 55dB
Pérdida dependiente de la polarización
≤ 0.2dB
Pérdida dependiente de la temperatura
≤ 0.5dB
Pérdidas dependiente de la longitud de onda
≤ 0.3dB
Ancho de banda operativo
1260~1650nm
Dimensiones de tubo de acero (HxWxD)
0.16"x2.36"x0.28" (4x60x7mm)
Temperatura
De funcionamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)
De almacenamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

El divisor de fibra óptica de alta calidad garantiza una transmisión estable

Con una estructura compacta y cables insensibles a la flexión, el divisor sin bloque sufre menos distorsiones durante el uso, lo que garantiza una transmisión óptica fiable.

Fibra óptica insensible a la curvatura

Los cables G.657A1 con un radio de curvatura mínimo de 10mm permiten un tendido de cables más estrecho o curvado.

Férulas cerámicas de nanozirconia

Los casquillos cerámicos de nanozirconia proporcionan una pérdida de inserción máxima de 6dB y una pérdida de aislamiento mínima de 50dB.

Conectores SC/APC

Las fibras ópticas contienen conectores SC/APC para plug and play, sin necesidad de empalmes.

Distribución uniforme de la señal óptica

Los divisores PLC permiten que la potencia de transmisión en cada puerto de salida del divisor sea la misma, lo que simplifica el diseño de la red y reduce los costes.

Ampliamente utilizado en proyectos FTTX y centros de comunicación de datos

El divisor óptico ha desempeñado un papel importante en las redes ópticas pasivas (como EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) al permitir compartir una única interfaz PON entre muchos abonados.

Especificaciones

Divisor PLC de fibra sin bloques 1x 3, monomodo, fibra de 900μm, conector SC/APC

El divisor de circuito de onda luminosa planar (PLC) es un tipo de dispositivo de gestión de la potencia óptica que se fabrica utilizando la tecnología de guía de ondas ópticas de sílice para distribuir las señales ópticas desde la oficina central (CO) a múltiples ubicaciones de las instalaciones.

El divisor PLC sin bloques tiene una mayor protección de la fibra que el divisor de fibra desnuda, que es el resultado de la miniaturización del divisor de cassette. Se utiliza principalmente para varias cajas de conexión y distribución o gabinetes de red.

Especificaciones
Estilo de paquete
Minimódulo
Tipo de configuración
1x 3
Grado de Fibra
G.657A1
Modo de fibra
Monomodo
Tipo de conector
SC/APC
Relación de división
50/50
Longitud de la fibra de entrada/salida
900μm
Longitud de la fibra de entrada/salida
1.5m
Pérdida de inserción
≤ 6.0dB
Pérdida de retorno
≥ 50dB
Pérdida de uniformidad
≤ 0.45dB
Directividad
≥ 55dB
Pérdida dependiente de la polarización
≤ 0.2dB
Pérdida dependiente de la temperatura
≤ 0.5dB
Pérdidas dependiente de la longitud de onda
≤ 0.3dB
Ancho de banda operativo
1260~1650nm
Dimensiones de tubo de acero (HxWxD)
0.16"x2.36"x0.28" (4x60x7mm)
Temperatura
De funcionamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)
De almacenamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
El divisor de fibra óptica de alta calidad garantiza una transmisión estable

Con una estructura compacta y cables insensibles a la flexión, el divisor sin bloque sufre menos distorsiones durante el uso, lo que garantiza una transmisión óptica fiable.

Fibra óptica insensible a la curvatura

Los cables G.657A1 con un radio de curvatura mínimo de 10mm permiten un tendido de cables más estrecho o curvado.

Férulas cerámicas de nanozirconia

Los casquillos cerámicos de nanozirconia proporcionan una pérdida de inserción máxima de 6dB y una pérdida de aislamiento mínima de 50dB.

Conectores SC/APC

Las fibras ópticas contienen conectores SC/APC para plug and play, sin necesidad de empalmes.

Distribución uniforme de la señal óptica

Los divisores PLC permiten que la potencia de transmisión en cada puerto de salida del divisor sea la misma, lo que simplifica el diseño de la red y reduce los costes.

Ampliamente utilizado en proyectos FTTX y centros de comunicación de datos

El divisor óptico ha desempeñado un papel importante en las redes ópticas pasivas (como EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) al permitir compartir una única interfaz PON entre muchos abonados.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

13,00 € (IVA excluido)

15,73 € (IVA incluido)

48 en almacén global