Übersicht
Die Freisprecheinrichtung nutzt die fortschrittliche HD-Sprachverarbeitungstechnologie, um den Teilnehmern jederzeit flüssige und natürliche Audio- und Videoeffekte zu bieten. Sie ermöglicht ein komfortables und angenehmes Erlebnis für Anwendungen an privaten oder Gruppenarbeitsplätzen.
Merkmale
- Umgekehrte LadungMit der Reverse-Charging-Funktion des SP640 können Sie Ihr Mobiltelefon oder andere Geräte aufladen, wenn ein Stromausfall auftritt.
- GeräuschunterdrückungIhre Stimme wird mit geräuschunterdrückenden Mikrofonen klar und deutlich erfasst, während fortschrittliche Algorithmen einen natürlichen Stimmklang mit reduzierten Hintergrundgeräuschen liefern.
- Fünf Geräte kaskadierenDas SP650 kann bis zu 5 Geräte für Besprechungen kaskadieren, so dass jeder Teilnehmer seine Meinung frei äußern und die andere Seite der Telefonkonferenz deutlich hören kann.
Lösungen und Produkte
Produkte | Modelle | Spezifikationen | Produkt-Highlights |
---|---|---|---|
Freisprecheinrichtungen | SP630 | 1 Lautsprecher 3 Mikrofone | Daisy-Chain-Anschluss für bis zu 12 Teilnehmer Mehrere Verbindungsmodi verfügbar |
SP640 | 1 Lautsprecher 4 Mikrofone | Der Akku hält 24 Stunden und kann Ihr Smartphone aufladen | |
SP650 | Fünfstufige Kaskadentechnik.Vollduplex-Audio |
Verbindet, wie Sie wollen
Kompatibel mit all Ihren Lieblingsanwendungen wie Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting usw. Unterschiedliche Designs für jeden Arbeitsstil und Raum in verschiedenen Umgebungen verfügbar.