Videorekorder
4K-HDMI-Videoausgang
Die hohe Bildqualität von bis zu 8MP (4K) und die Anzeige mehrerer Kanäle auf einem Bildschirm sorgen dafür, dass Sie kein Detail verpassen.
Effiziente & intelligente Suche
Videos von Kameras können gleichzeitig wiedergegeben werden. Mit der intelligenten Suchfunktion können Sie das gewünschte Filmmaterial schnell finden.
Mehrere Verwaltungen
Die Fernverwaltung erfolgt über einen Webbrowser, VMS (Video Management Software) und eine mobile App und ist somit einfach und bequem.
IPSAN
Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung
Nutzung dedizierter Hochgeschwindigkeitsnetze für die Datenübertragung zwischen Servern und Speichergeräten für einen schnellen und zuverlässigen Zugriff auf gespeicherte Daten.
Hohe Skalierbarkeit
Mehrere IP-SAN-Geräte werden zu Clustern zusammengefasst, um die Speicherkapazität zu erweitern und eine Datensicherung zu realisieren, die es mehreren Servern ermöglicht, auf gemeinsame Speichergeräte zuzugreifen.
Integrierte Verwaltung
Einheitliche Verwaltung von Sicherheitskamera, Zugangskontrolle, Videorekorder, Decoder usw., Verbesserung der Cybersicherheit durch Benutzerrollenmanagement
Mico SD-Karte
Mehr Videos aufnehmen
Mit einer Speicherkapazität von bis zu 128GB können Sie zwischen den einzelnen Schreibvorgängen mehr Material aufzeichnen und speichern - perfekt für Ihre Dashcam oder Ihr Heimüberwachungssystem.
Lesen und Schreiben mit hoher Geschwindigkeit
Die Lesegeschwindigkeit beträgt bis zu 90 MB/s und die Schreibgeschwindigkeit bis zu 65MB/s, sodass Sie eine reibungslose Aufnahme und Videowiedergabe genießen können.
Flexible Betriebssysteme
Das exFAT-Format, das FAT32 ersetzen kann, eignet sich für die Speicherung von Dateien mit großer Speicherkapazität und wird universell auf Mac- und Windows-Betriebssystemen verwendet.
Sicherheit geht nie verloren
Für ein zuverlässiges Sicherheitssystem sollten Sie sich für FS-Videorekorder und -Speicher entscheiden. Sie empfangen Videos von Sicherheitskameras, konvertieren sie und speichern sie auf der Festplatte oder SD-Karte für den späteren Abruf, so dass eine umfassende Lösung für die Videoüberwachung Speicherung.
24/7 Aufnahme & Wiedergabe
Bietet Sicherheit für jede Stunde und jeden Tag. Durch die Annahme des fortschrittlichen H.265-Formats bietet sie eine längere Speicherdauer.
Umfassender Schutz von Daten
Verbessert die Datenzuverlässigkeit durch RAID, ANR, N+1 oder N+M Hot-Spare-Technologie.
ONVIF gewährleistet Kompatibilität
Schaffung eines stabilen und vielfältigen Netzes, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.
Produkt-Kategorien
-
Videorekorder
Sie können Videos von angeschlossenen Kameras aufzeichnen und den Speicherplatz durch Hinzufügen oder Austauschen der Festplatte erweitern - ideal für kleine und mittlere Unternehmen.
-
IPSAN
Integriert iSCSI-Speicher, RAID-Verarbeitung und hochmoderne Festplattenverwaltungstechnologie, die hauptsächlich in mittleren und großen Unternehmen eingesetzt wird.
-
Mico SD-Karte
Unterstützt die Zustandsüberwachung und bietet eine kontinuierliche und zuverlässige Speicherung, die sich für Ereignisaufzeichnungsszenarien wie Sicherheitskameras eignet.
Videorekorder
Sie können Videos von angeschlossenen Kameras aufzeichnen und den Speicherplatz durch Hinzufügen oder Austauschen der Festplatte erweitern - ideal für kleine und mittlere Unternehmen.
IPSAN
Integriert iSCSI-Speicher, RAID-Verarbeitung und hochmoderne Festplattenverwaltungstechnologie, die hauptsächlich in mittleren und großen Unternehmen eingesetzt wird.
Mico SD-Karte
Unterstützt die Zustandsüberwachung und bietet eine kontinuierliche und zuverlässige Speicherung, die sich für Ereignisaufzeichnungsszenarien wie Sicherheitskameras eignet.
Features
Szenarien
-
Highlight
1. Hochauflösende Videos mit 12 MP können mehr Details aufnehmen.
2. Intelligente Bildverbesserungen (WDR/3D DNR) können Ihnen dabei helfen, ein klareres und flüssigeres Bild zu erhalten.
3. Mit der intelligenten Suchfunktion können Sie das Zielmaterial schnell finden.
4. Die Video-Management-Plattform vereinheitlicht die Verwaltung von Front-End-Geräten und überprüft den Bildschirm in Echtzeit.
5. Die Kamera unterstützt die Alarmfunktion bei mehreren Ereignissen.
6. Mitarbeiter aus der Ferne können Alarminformationen über SMS, E-Mail und die Verwaltungsplattform synchronisieren.
Verwandte Lösung
Kundenerfolg
FS Videoüberwachungssystem hilft Universitäten beim Ausbau eines sicheren Campus
FS unterstützt Einzelhandelsgeschäfte beim reibungslosen Betrieb der Videoüberwachungssysteme
Intelligente Sicherheitsüberwachung verhilft der Bergbauindustrie zu einem intelligenten, effizienten und sicheren Einsatz
FS Videoüberwachungssystem hilft Universitäten beim Ausbau eines sicheren Campus
FS unterstützt Einzelhandelsgeschäfte beim reibungslosen Betrieb der Videoüberwachungssysteme
Intelligente Sicherheitsüberwachung verhilft der Bergbauindustrie zu einem intelligenten, effizienten und sicheren Einsatz
Ressourcen
- Technische Dokumente
- Benutzerhandbuch für Netzwerkkameras
- IPC201-2M-B Quick Start Anleitung
- IPC701-12M-F Datenblatt
- Kenntnisse
- Wie viele verschiedene Arten von Überwachungskameras gibt es auf dem Markt?
- Wide Dynamic Range (WDR) bei IP-Kameras
- Videoüberwachung von Rechenzentren: Ein Muss für die Sicherheit
- Service und Support
- FAQ
- Hilfecenter
- Produktgarantie