Kameras der Lite-Serie
Klare Details von Tag bis Nacht
Bis zu 5 MP Super-HD-Bilder liefern Ihnen den ganzen Tag über hervorragende Überwachungsvideos
Verfügbar bei schlechtem Wetter
IP67, staub- und wasserbeständig, funktioniert auch an regnerischen und verschneiten Tagen zuverlässig
Intelligente Bewegungswarnungen
Jegliche Bewegungen können erkannt werden und es werden sofort Benachrichtigungen gesendet, wenn Einbruchsziele erkannt werden.
Kameras der Pro-Serie
4K Ultra HD-Auflösung
Mit einer maximalen Auflösung von 8 MP (4K) kann die Kamera mehr Details erfassen und so schärfere Videos und eine realistische Farbdarstellung liefern.
24/7 bunte Bilder
Erzielt selbst bei Dunkelheit ein farbenfrohes, klares Bild und bietet eine Nachtsichtreichweite von mindestens 30 m.
Intelligente Einbruchsprävention
Reduziert Fehlalarme durch Blätter, Vögel, Lichter usw. und ermöglicht eine genaue Fokussierung auf Menschen und Fahrzeuge.
Kameras der Ultra-Serie
Erfasst jedes Detail aus jedem Blickwinkel
Die Fisheye-Kamera IPC701-12M-F nimmt 12-MP-Ultra-HD-Videos auf und bietet eine 360°-Panoramaabdeckung ohne tote Winkel.
Schwenk-/Neigefunktion und 38-facher optischer Zoom
Die PTZ-Kamera IPC738-4M-P kann das Ziel über weitläufige Bereiche verfolgen und sich auf entfernte Objekte und subtile Bewegungen konzentrieren.
Erkennt abnormale Temperaturen
Dual-Spektrum-Kameras mit Überwachung der menschlichen Körpertemperatur helfen bei der doppelten Überprüfung auf Probleme und verbessern die Effizienz.
Sicherheit und Bequemlichkeit
Sie werden immer eine FS-Überwachungskamera finden, die Ihren Anforderungen entspricht. Die Produktserien Lite/Pro/Ultra sind verfügbar, um Sicherheitsanforderungen in verschiedenen Szenarien zu erfüllen.
Hervorragende Videoqualität
Hervorragende Überwachungsvideos den ganzen Tag über mit WDR, 2D/3D DNR, intelligenter IR-Technologie und mehr.
ONVIF für Kompatibilität
Sorgt für stabiles und vielfältiges Netzwerk, ohne dass die lange Kompatibilitätsliste überprüft werden muss.
Flexibles Sicherheitsmanagement
Webbrowser, VMS und mobile App stehen zur Ansicht, Verwaltung und Aufzeichnung zur Verfügung.
Verschiedene Kameratypen
-
Lite-Serie
Mit ihrer ausgezeichneten Leistung und ihrem günstigen Preis sind die Kameras der Lite-Serie die beliebteste Wahl für Anwendungen der Einstiegsklasse, z. B. für Privathaushalte und kleine Unternehmen.
-
Pro-Serie
Die Kameras der Pro-Serie verfügen über einen intelligenten Einbruchschutz und liefern rund um die Uhr farbenfrohe Bilder mit lebendigen Details für mittelgroße Projekte wie KMU und Campusgelände.
-
Ultra-Serie
Die Produkte der Ultra-Serie verfügen über eine exzellente Ultra-Smart-Technologie, die ein hervorragendes Benutzererlebnis bietet und sich für große Unternehmen und Projekte eignet.
Lite-Serie
Mit ihrer ausgezeichneten Leistung und ihrem günstigen Preis sind die Kameras der Lite-Serie die beliebteste Wahl für Anwendungen der Einstiegsklasse, z. B. für Privathaushalte und kleine Unternehmen.
Pro-Serie
Die Kameras der Pro-Serie verfügen über einen intelligenten Einbruchschutz und liefern rund um die Uhr farbenfrohe Bilder mit lebendigen Details für mittelgroße Projekte wie KMU und Campusgelände.
Ultra-Serie
Die Produkte der Ultra-Serie verfügen über eine exzellente Ultra-Smart-Technologie, die ein hervorragendes Benutzererlebnis bietet und sich für große Unternehmen und Projekte eignet.
Features
Szenarien
-
Highlight
1. Hochauflösende Videos mit 12 MP können mehr Details aufnehmen.
2. Intelligente Bildverbesserungen (WDR/3D DNR) können Ihnen dabei helfen, ein klareres und flüssigeres Bild zu erhalten.
3. Mit der intelligenten Suchfunktion können Sie das Zielmaterial schnell finden.
4. Die Video-Management-Plattform vereinheitlicht die Verwaltung von Front-End-Geräten und überprüft den Bildschirm in Echtzeit.
5. Die Kamera unterstützt die Alarmfunktion bei mehreren Ereignissen.
6. Mitarbeiter aus der Ferne können Alarminformationen über SMS, E-Mail und die Verwaltungsplattform synchronisieren.
Verwandte Lösung
Kundenerfolg
FS Videoüberwachungssystem hilft Universitäten beim Ausbau eines sicheren Campus
FS unterstützt Einzelhandelsgeschäfte beim reibungslosen Betrieb der Videoüberwachungssysteme
Intelligente Sicherheitsüberwachung macht die Bergbauindustrie effizient und sicher
FS Videoüberwachungssystem hilft Universitäten beim Ausbau eines sicheren Campus
FS unterstützt Einzelhandelsgeschäfte beim reibungslosen Betrieb der Videoüberwachungssysteme
Intelligente Sicherheitsüberwachung macht die Bergbauindustrie effizient und sicher
Ressourcen
- Technische Dokumente
- Benutzerhandbuch für Netzwerkkameras
- IPC201-2M-B Quick Start Anleitung
- IPC701-12M-F Datenblatt
- Kenntnisse
- Wie viele verschiedene Arten von Überwachungskameras gibt es auf dem Markt?
- Wide Dynamic Range (WDR) bei IP-Kameras
- Videoüberwachung von Rechenzentren: Ein Muss für die Sicherheit
- Service und Support
- FAQ
- Hilfecenter
- Produktgarantie