Übersicht
Die Webkameras der FC270-Serie sorgen dafür, dass Sie bei Videogesprächen immer das beste Bild haben - egal, wo Sie gerade arbeiten.
Leistungsstarke Kameras kompensieren ungleiche Lichtverhältnisse, genauso wie Premium-Audio Ablenkungen eliminiert. Eine Vielzahl von Designs und Funktionen sind integriert, um Ihnen ein praktisches und betriebliches Erlebnis zu bieten.
Merkmale
- Hochgradig integriertDas FC270S verfügt über ein integriertes Design: Der integrierte Lautsprecher sorgt für einen satten Klang, während das fortschrittliche Multi-Mikrofon-Array Ihren Bewegungen folgt, damit Ihre Stimme klar und deutlich zu hören ist.
- Flexible EinrichtungDank der USB-Plug-and-Play-Konnektivität ist die Einrichtung und Nutzung der Geräte ein Kinderspiel. Schließen Sie das Gerät einfach an Ihren Laptop an und schon nehmen Sie in Rekordgeschwindigkeit an Meetings teil - ein außergewöhnliches Erlebnis.
- Klares und natürliches AudioDie Webcam ist mit Mikrofonen ausgestattet, die Geräusche effektiv reduzieren und klare, natürliche Gespräche auch in belebten Umgebungen wie offenen Arbeitsbereichen und Klassenzimmern unterstützen.
Lösungen und Produkte
Produkte | Modelle | Auflösung | HFOV | Produkt-Highlights | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|
Webcams | FC270 | 1080p | 96° | Automatische Low-Light-Korrektur | 2 Mikrofone |
FC270P | 90° | ||||
FC270S | 2 Lautsprecher 4 Mikrofone mit Rauschunterdrückung | ||||
Produkte | Modelle | Allgemeine Spezifikationen | Spezifikationen | ||
Freisprecheinrichtung | SP630 | 1 Lautsprecher 3 Mikrofone | Daisy-Chain-Anschluss für bis zu 12 Teilnehmer Mehrere Verbindungsmodi verfügbar | ||
SP640 | 1 Lautsprecher 4 Mikrofone | Der Akku hält 24 Stunden und kann Ihr Smartphone aufladen |
Verbindet, wie Sie wollen
Kompatibel mit all Ihren Lieblingsanwendungen wie Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting usw. Unterschiedliche Designs für jeden Arbeitsstil und Raum in verschiedenen Umgebungen verfügbar.