Was ist ein Network Packet Broker?
Warum brauchen Sie einen Network Packet Broker?
Schnittstellen | 48 x 10G SFP+6 x 40G QSFP+ | 24 x 10Gb SFP+2 x 100Gb QSFP28 | 32 x 100Gb QSFP28 | 48 x 10G SFP+100G QSFP28 | |
1G | | | - | | |
10G | | | - | | |
40G | | | | | |
100G | - | | | | |
Highlights |
|
Hauptmerkmale von Network Packet Broker
- AggregationAggregation des von mehreren eingehenden Links stammenden Verkehrs
- ReplikationReplikation des Datenverkehrs an mehrere Überwachungs- und Sicherheitstools
- Load BalancingAusgleich des Datenverkehrs über mehrere Überwachungs- und Sicherheitstools
- FilterungNur verwertbare Daten an jedes der angeschlossenen Tools senden
- Packet-SlicingBandbreite optimieren, Nutzung speichern und Sicherheit gewährleisten
- Packet-EditingPakete korrekt und rechtzeitig an die Zieladresse gesendet werden
- Tunneling und De-TunnelingERSPAN-Tunneling und -Detunneling, GRE-De-Tunneling, VXLAN-De-Tunneling
- ZeitstempelMessung der Latenzzeit für eine genaue Netzanalyse
Netzwerksichtbarkeits-Lösung in Rechenzentren
FAQs von FS Network Packet Broker
F: Wie kann mir die Zeitstempel-Funktion des Network Packet Brokers helfen?
A:Anhand des Quellports und der im Paket enthaltenen Zeitstempelinformationen kann der Server-Cluster die genaue Zeit ermitteln, die das Paket auf jeder Ebene des Rechenzentrums verbraucht hat. Die Portnummer identifiziert das Gerät, von dem der Datenverkehr kommt, und der Zeitstempel jedes Geräts berechnet die Netzwerkverzögerung.
F: Ich verstehe die Funktion der Nachrichtenkürzung des Network Packet Brokers nicht, können Sie mir das erklären?
A:Die Funktion zum Abschneiden von Nachrichten schneidet den empfangenen Datenverkehr auf ein Paket von 64 bis 128 Byte zu, bevor er vom Ausgang weitergeleitet wird. Auf diese Weise können nur die Paketkopf-Informationen an das Sicherheitsgerät oder das Verkehrsanalysegerät gesendet werden, was die Belastung des Back-End-Analysesystems wirksam verringern kann. Gleichzeitig werden die von der Schicht übertragenen Informationen nicht angewandt, wodurch der Effekt der Desensibilisierung des Verkehrs erreicht wird.
F: Wenn es mehrere Erfassungspunkte gibt und der Datenverkehr an das Analysegerät gesendet wird, wie teilt der Network Packet Broker dem Analysegerät mit, von welchem Erfassungspunkt der Datenverkehr kommt?
A:Verschiedene Vlans können zur Kennzeichnung von Verkehrssammelports verwendet werden, um diese Informationen zu übertragen.
F: Kann die VxLAN/GRE-Meldung verarbeitet werden?
A:Ja, der Network Packet Broker kann die VxLAN-Header-Informationen entkapseln und den Verkehr an bestimmte Geräte umleiten. Sie können den entkapselten Verkehr auch mit einem Tag versehen, um Mieterinformationen zu übertragen.