Unabhängig davon, wie groß Ihr Konferenzraum ist, benötigen Sie hochwertige Kameras und Audiogeräte, vor allem für die gemeinsame Nutzung von Inhalten, die die Zusammenarbeit unabhängig vom Standort Ihres Teams ermöglicht.
Verschiedene Konferenzräume erfüllen unterschiedliche Anforderungen, ob es sich nun um einen größeren Raum handelt, der intelligente Überwachungskameras und mehrere Mikrofone erfordert, oder um einen Raum für Zusammenarbeit, der lediglich eine drahtlose Freigabe und ein Whiteboard benötigt. Die FS-Lösungen für Konferenzräume werden sich in Ihrem Einsatzbereich auszeichnen.
- Auto-Rahmen &
Sprecher-VerfolgungDie FC570S-4K kann automatisch Gesichter einrahmen oder den aktuellen Sprecher verfolgen, ohne dass Treiber oder Software erforderlich sind. Jedes Detail kann erfasst werden. - Voll-DuplexSowohl die All-in-One als auch die Desktop-Mikrofone für Videokonferenzen sind mit Tonabnehmern und Lautsprechern ausgestattet, so dass zwei Gesprächsteilnehmer gleichzeitig übertragen werden.
- GeräuschunterdrückungAI-Algorithmen unterdrücken Umgebungsgeräusche und können sogar die Lautstärke leiser Sprecher automatisch erhöhen, sodass jede Stimme gehört wird und eine optimale Zusammenarbeit möglich ist.
Produkte | Modelle | Auflösung | HFOV | Produkt-Highlights | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|
Konferenzkameras | FC530 | 1080P | 108° | Automatische Low-Light-Korrektur WDR | 2 Mikrofone |
FC530-4K | 4K | 120° | Auto-Rahmen | ||
Produkte | Modelle | Spezifikationen | Produkt-Highlights | ||
Freisprecheinrichtungen | SP640 | 1 Lautsprecher 4 Mikrofone | Der Akku hält 24 Stunden und kann Ihr Smartphone aufladen |