Die Rack-Integrationsdienste bieten einen „One-Stop-Shop“ für die Bedürfnisse Ihres Rechenzentrums
FS liefert vollständig integrierte und getestete Rack-Lösungen, die sofort einsatzbereit sind. Unsere Rack-Integrationsdienste umfassen einen komplexen Designprozess, bei dem wir ein komplettes, speziell angefertigtes System in einem Rack identifizieren, entwerfen und produzieren. Diese Racks werden komplett in einer kundenspezifischen Transportverpackung versandt und sind so bereit für die sofortige Inbetriebnahme. Unsere globale Verfügbarkeit, unsere engagierten und qualifizierten Fachkräfte und unsere integrierte Versorgungskette sorgen für Zuverlässigkeit und Beständigkeit – ab dem Zeitpunkt Ihrer Bestellung.
Zu den gängigen Komponenten einer Rack-Lösung gehören:
- Verbesserte QualitätEin werkseitig integriertes und vollständig getestetes Cluster wird geliefert, wodurch Verzögerungen im Zeitplan für die Bereitstellung vermieden werde, die durch eine mangelhafte Qualität der Infrastruktur des Rechenzentrums verursacht werden.
- Effiziente BereitstellungUnsere Experten kümmern sich um die logistischen Einzelheiten, um eine produktionsbereite Rechenzentrumsinfrastruktur pünktlich zu liefern – von der Beschaffung über die Qualitätskontrolle bis hin zur Lieferung.
- StromsparendDer Stromverbrauch aller Komponenten wird sorgfältig geschätzt und überschreitet nicht die vorgesehenen Grenzwerte. Pro PDU-Bank wird der Stromverbrauch auf die einzelnen Phasen verteilt.
- Optimierte LeistungWählen Sie die richtige Plattform, Komponenten und Peripheriegeräte für Ihre individuellen Workloads. Entwerfen Sie eine Rechenzentrumsinfrastruktur, die für die Ausführung von Workloads optimiert ist und sich, falls Aufrüstungen nötig sind, effizient skalieren lässt.
- Erfüllen maßgeschneiderter AnforderungenDie Endmontage entspricht Ihren individuellen Anforderungen, wie z. B. Gewicht, Abmessungen, Trennung von kalten und warmen Gängen usw.
- Sicherer KaufQualitativ hochwertige Vorverkäufe, einschließlich der Anpassung von Lösungen, der Anforderung von Mustern, Testberichten und einer perfekten Garantie- und Rückgabepolitik ermöglichen Ihnen eine sorgenfreie Erfahrung.
5-stufiger Prozess der Rack-Integration
Design
Montage
Konfiguration
Prüfung
Lieferung