1 Ergebnis für „80960“
Produkte
Das Produkt 80960 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
Maßgeschneidert Verlustarmes CWDM Single-fiber Mux/Demux, B-Seite, MON/EXP/1310nm Ports, #73960
1310nm&Expansion&Monitor Ports | ITU-T109,00 € (exkl. MwSt.)129,71 € (inkl. MwSt.) Vorbestellung, Versand bis 29. Mai., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden DE@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat