1 Ergebnis für „68864“
Produkte
Das Produkt 68864 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
LC auf SC UPC LWL-Patchkabel, Duplex OM2 2,0mm PVC, 3m (10ft) #43147
BIF | 1/10G Networks5,40 € (exkl. MwSt.)6,43 € (inkl. MwSt.) 112 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10. Mai., 202412 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17. Mai., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden DE@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat