1 Ergebnis für „187368“
Produkte
Das Produkt 187368 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
- Neu
Customized SFP+ DWDM, 10GBASE, C17-C61, 40km, I-Temp #224475
Semtech | 4G Wireless | EML | ≤1.8W | ITU C17-C61 | Duplex LC | SMF259,00 € (exkl. MwSt.)308,21 € (inkl. MwSt.) Erhältlich, Zustellung ca. am 17. Juni., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden de@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat