Die 6,6-Zoll-Seitenschneider verfügen über einen Schneidkopf aus gehärtetem Stahl für bündiges Schneiden und zweifarbig gepolsterte Griffe. 1PK-067DS-CL gilt für harten Stahl ø2,0 mm, weichen Stahl ø2,4 mm, Kupfer ø3,2 mm.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Pro'sKit® Seitenschneider 1PK-067DS-CL
Pro'sKit® Seitenschneider 1PK-067DS-CL
Merkmale
55Cr-Ni-Stahl, rutschfeste und ergonomische Griffe und ein Design mit hoher Hebelwirkung sorgen für hervorragende Leistung und ermöglichen eine schnelle und einfache Installation.
Geschmiedeter gehärteter 55Cr-Ni-Stahl für höhere Leistung und längere Lebensdauer
Hohe Hebelwirkung für Krafteinsparung und mehr Schnittleistung
Zweifarbige, ergonomische, rutschfeste TPR-Griffe für Benutzerkomfort
Entwickelt zum Schneiden von hartem Stahl 2,0 mm, weichem Stahl 2,4 mm, Kupfer 3,2 mm. Seine robuste genietete Konstruktion sorgt für eine reibungslose, präzise Aktion.
Pro'sKit® Seitenschneider 1PK-067DS-CL
Die 6,6-Zoll-Seitenschneider verfügen über einen Schneidkopf aus gehärtetem Stahl für bündiges Schneiden und zweifarbig gepolsterte Griffe. 1PK-067DS-CL gilt für harten Stahl ø2,0 mm, weichen Stahl ø2,4 mm, Kupfer ø3,2 mm.
55Cr-Ni-Stahl, rutschfeste und ergonomische Griffe und ein Design mit hoher Hebelwirkung sorgen für hervorragende Leistung und ermöglichen eine schnelle und einfache Installation.
Geschmiedeter gehärteter 55Cr-Ni-Stahl für höhere Leistung und längere Lebensdauer
Hohe Hebelwirkung für Krafteinsparung und mehr Schnittleistung
Zweifarbige, ergonomische, rutschfeste TPR-Griffe für Benutzerkomfort
Entwickelt zum Schneiden von hartem Stahl 2,0 mm, weichem Stahl 2,4 mm, Kupfer 3,2 mm. Seine robuste genietete Konstruktion sorgt für eine reibungslose, präzise Aktion.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
11,00 € (exkl. MwSt.)
13,09 € (inkl. MwSt.)