1 Ergebnis für „162977“
Produkte
Das Produkt 162977 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 10GBASE BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 80km Industriell Simplex LC SMF #168770
≤1.8W | BIDI | Simplex LC | SMF | Industiell599,00 € (exkl. MwSt.)712,81 € (inkl. MwSt.) Erhältlich, Zustellung ca. am 17. Juni., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden de@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat