1 Ergebnis für „154515“
Produkte
Das Produkt 154515 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 10GBASE-ER 1550nm 40km Industriell Duplex LC SMF #154521
Semtech | ≤1.8W | Duplex LC | SMF139,00 € (exkl. MwSt.)165,41 € (inkl. MwSt.) 46 im Transit, holen Sie es sich bis 24. Mai., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden DE@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat