NTT AAS-DM ist ein Diamantschleifpapier der nächsten Generation, der eine lange Lebensdauer mit einer hohen Ausbeute kombiniert, egal mit welcher Schleifmaschine er verwendet wird. Er ist optimal für die Vorbehandlung vor dem ADS-Endschleifpapier geeignet. Die Kombination mit dem ADS-Endschleifpapier ergibt einen weiteren Synergieeffekt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Schleifpapier mit 127mm Durchmesser(25 Blatt/Packung), 9μm
#153219
#153219
85,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: AAS-DM09-127101,15 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: AAS-DM09-127
16 verkauft
1 Bewertung
0 Frage
Modell:
2 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
Spezifikationen
Fragen & Antworten
Bewertungen
Schleifpapier mit 127mm Durchmesser(25 Blatt/Packung), 9μm
Spezifikationen
Produkt Typ
Schleifpapier
Mineral Typ
Diamond
Mikron-Grad
9μm
Durchmesser
5'' (127mm)
Dicke der Unterlage
3mil (75μm)
Kompatible Ferrulen
2.5mm Zirkoniumdioxid-Ferrule
1.25mm Zirkoniumdioxid-Ferrule
1.25mm Zirkoniumdioxid-Ferrule
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Spezifikationen
Schleifpapier mit 127mm Durchmesser(25 Blatt/Packung), 9μm
NTT AAS-DM ist ein Diamantschleifpapier der nächsten Generation, der eine lange Lebensdauer mit einer hohen Ausbeute kombiniert, egal mit welcher Schleifmaschine er verwendet wird. Er ist optimal für die Vorbehandlung vor dem ADS-Endschleifpapier geeignet. Die Kombination mit dem ADS-Endschleifpapier ergibt einen weiteren Synergieeffekt.
Spezifikationen
Produkt Typ
Schleifpapier
Mineral Typ
Diamond
Mikron-Grad
9μm
Durchmesser
5'' (127mm)
Dicke der Unterlage
3mil (75μm)
Kompatible Ferrulen
2.5mm Zirkoniumdioxid-Ferrule
1.25mm Zirkoniumdioxid-Ferrule
1.25mm Zirkoniumdioxid-Ferrule
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
85,00 € (exkl. MwSt.)
101,15 € (inkl. MwSt.)
2 Stk. im DE-Lager