1 Ergebnis für „132210“
Produkte
Das Produkt 132210 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
FC UPC Simplex Single Mode/Multimode Square Solid Type One Piece Glasfaser-Adapter #183377
Ni-Plated Copper | Zirconia Sleeve | ≤0.2dB16,00 € (exkl. MwSt.)19,04 € (inkl. MwSt.) Erhältlich, Zustellung ca. am 03. Juni., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden de@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat