1 Ergebnis für „100104“
Produkte
Das Produkt 100104 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 25GBASE 1270nm-TX/1310nm-RX 40km Industriell Simplex LC SMF Für 5G Wireless #100166
≤1.5W | BIDI | Simplex LC | SMF | Industiell429,00 € (exkl. MwSt.)510,51 € (inkl. MwSt.) 17 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 11. Juni., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden de@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat