N8560-64C 64ポート100GbEデータセンタースイッチは、64x QSFP28ポートでラインレートL3スイッチングを提供し、QSFP28ポートは40/100GbEとして、またはブレイクアウトケーブルを介して4x 25GbEまたは4x 10GbEとして構成できます。N8560-64Cスイッチでは、特定のアプリケーション要件に基づいて電源モジュールをカスタマイズできます。この2Uスイッチは、10/25GbEから40/100GbEのサーバをサポートするトップ・オブ・ラック(ToR)スイッチとして、または40/100GbEのスパイン相互接続をサポートするスパイン・スイッチとして導入できます。
このスイッチは、PFC、DCBX、ECNをサポートし、低レイテンシー、パケットロスゼロ、ノンブロッキング・ロスレス・イーサネットを実現します。また、GR、BFDメカニズムなどの機能をサポートし、ネットワークが豊富なサービスや高トラフィックにさらされた場合でも正常な動作を保証します。FS N8560-64Cは、クラウドデータセンター向けに設計された新世代の高密度100GbEスイッチです。