FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.
Questa immagine riguarda FMT80-DCM.

FMT80-DCM, Modulo di Compensazione della Dispersione Passiva Basata su DCF a 80KM

#65779
#65779

5.8dB IL 1.2ps PMD Telaio Serie FMT

1.534,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: FMT80-DCM
210 Venduti
45 Recensioni
6 Domande
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

80KM Modulo passivo per la compensazione della dispersione

Il modulo di compensazione della dispersione (DCM) è progettato per correggere la forma dei segnali ottici deformati dalla dispersione cromatica. Il modulo offre un elevato livello di compensazione mantenendo una bassa perdita di inserzione piatta e una bassa latenza. Se abbinato a EDFA e OEO, rende i segnali più facili da raggiungere senza rigenerazione.La serie FMT offre soluzioni WDM economiche e flessibili. Dispone di una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche e può essere applicata a sistemi di monitoraggio DWDM a doppia fibra/di singola fibra/di cavo ottico, per soddisfare le diverse esigenze degli scenari.

Specifiche
Lunghezza della compensazione
80km
Gamma di lunghezze d'onda
Banda-C (1528nm-1568nm)
Dispersione (ps/nm)
-1360±3%
Connettore
LC/UPC
Perdita d'inserzione
5.8dB max
Consumo di energia
≤1W
Modalità di polarizzazione dispersione
1.2ps max
Perdita di dipendenza polarizzazione
0.1dB max
Figura di rumore
4.5dB (Tipico)
Custodia
Modulo pluggabile(Occupa 2 slot nel chassis FMT)
Temperatura di funzionamento
–5 a 55°C (23 a 131°F)
Temperatura di stoccaggio
–40 a 85°C (-40 a 185°F)

Video

Esplora la nuova generazione della nostra serie FMT Watch video

Per saperne di più sull'installazione di moduli di infrastruttura OEO, EDFA, DCM e chassis gestiti.

Watch video

Video

Esplora la nuova generazione della nostra serie FMT Watch video
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Modulo di Compensazione della Dispersione Passiva Pura per il Sistema DWDM in Banda-C

Livelli di compensazione individuali & Protocollo trasparente (10 Mbps a 40 Gbps) & Design compatto

Modo a bassa polarizzazione & Compensazione della dispersione a banda larga & Compensazione della pendenza al 100%

Il DCM ad alte prestazioni offre l'opportunità perfetta per costruire SDH/SONET, CATV e il sistema DWDM

Il Modulo basato su DCF Spinge i Limiti della Distanza di Trasmissione

L'eccellente DCF (Dispersion Compensation Fiber) è in grado di correggere o invertire correttamente la dispersione che si è verificata durante il passaggio del segnale sulla fibra ottica, garantendo una trasmissione a lungo raggio.

Compensazione Pre-, Post- e Simmetrica con l'uso del DCM

Pre-compensazione

Collocazione tra MUX e BA che fornisce la compensazione della dispersione prima che il segnale ottico del segmento di multiplazione entri nella linea di trasmissione.

Compensazione simmetrica

Collocazione davanti a LA o tra PA e BA in grado di compensare la fibra ottica prima di ogni stazione di amplificazione.

Post-compensazione

Collocazione tra PA e MUX in grado di compensare la fibra di trasmissione dell'ultimo segmento di amplificazione nel segmento di multiplazione.

Piattaforma di Trasporto Modulare Flessibile e Compatta
Ha una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche, soddisfacendo le diverse esigenze degli scenari.
Gestione Varia
Supporta la gestione dei pulsanti NMU, la gestione SNMP e la gestione della rete visualizzata.
Prestazioni Convenienti
Applicazione flessibile in sistemi a fibra singola/doppia per ridurre efficacemente i costi.
Diverse Schede di Servizio Ottico
Integrazione di DCM, EDFA, OPD, OLP, ecc. per soddisfare le diverse esigenze di rete dei clienti.
Adatto per reti WDM

La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Application (2)Customization (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
45
0
0
0
0

P***n

France

August 23, 2020
5.0
Bought the DCM to offer fiber compensation and reduce BER for our DWDM network (about 35km). It worked smoothly with zero packets dropped. BTW, the service they provided was also amazing. Recommended.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0

L***o

Costa Rica

March 12, 2020
5.0
We planned to make a 112km link, and required the power loss was about 30dB. We came to FS and asked them to design a cost-effective solution for us. These knowledgeable and professional men quickly sent us the connection diagram, and discussed with us to confirm the details. They thought a single fiber DWDM system could meet our demand. We needed to use 80km SFP+ modules to do the link. Then used EDFAs to amplify the optical signal. FS guys also advised that we’d better use the 40km DCM #65781 for dispersion compensation. Then we adopt their suggestion, and they arranged the delivery immediately. Followed their design, we installed the devices. Tested the link, zero packets dropped. And I have no questions this connection will last for a very very long time.
Acquisto verificato
Utile 15
Commento 0

I***o

Spain

February 22, 2020
5.0
I thought the 80km DCM may suit our DWDM network. But its interface was FC would be better. The AM said we could choose customized service. Then we ordered one with FC connector. The product arrived without any breakage.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente