FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FMT17BA-EDFA.
Questa immagine riguarda FMT17BA-EDFA.
Questa immagine riguarda FMT17BA-EDFA.
Questa immagine riguarda FMT17BA-EDFA.
Questa immagine riguarda FMT17BA-EDFA.
Questa immagine riguarda FMT17BA-EDFA.
Questa immagine riguarda FMT17BA-EDFA.
Questa immagine riguarda FMT17BA-EDFA.
Questa immagine riguarda FMT17BA-EDFA.
Questa immagine riguarda FMT17BA-EDFA.

FMT17BA-EDFA, Amplificatore del Ripetitore di DWDM EDFA dell'uscita di 17dBm, Guadagno 17dB

Hot #72283
Hot #72283

AGC Potenza di uscita massima ≤17dBm

2.108,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: FMT17BA-EDFA
605 Venduti
31 Recensioni
12 Domande
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni

FMT17BA-EDFA, Amplificatore Booster DWDM EDFA da 17dBm di Uscita, Guadagno di 17dB

L'amplificatore booster della serie FMT è un amplificatore ottico in fibra drogata di erbio (EDFA) a basso rumore e guadagno appiattito in banda C, progettato per estendere in modo economico il budget di potenza dei link ottici per la realizzazione di soluzioni DWDM a lunga distanza. L'EDFA FMT può essere utilizzato in diversi tipi di applicazioni punto-punto, applicazioni OADM e applicazioni ad anello attivo/passivo. Può amplificare il segnale ottico in scenari di trasmissione a lunga distanza di oltre 120 km. Inoltre, gli amplificatori possono essere configurati e monitorati tramite MonitorOnline, che consente di gestire la rete in modo più pratico ed efficiente.

La serie FMT offre soluzioni WDM economiche e flessibili. Dispone di una varietà di schede a strato ottico e fornisce eccellenti prestazioni ottiche, e può essere applicata a sistemi di monitoraggio DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra/cavo ottico, per soddisfare le diverse esigenze degli scenari.

Specifiche
Tipo di Amplificatore
Amplificatore Booster
Lunghezza d'Onda di Operazione
1528nm-1564nm
Numero Totale di Canali Supportati
40CH
Spaziatura Channnel
50GHz
Guadagno Ottico
17dB
Planarità di Guadagno
1dB (Tipico)
Potenza d'Ingresso
-23dBm~+12dBm
Potenza d'Uscita Saturata
≤17dBm
Figura di Rumore
4.5dB (Tipico)
Connettore Ottico
LC/UPC
Dispersione di Modalità di Polarizzazione (PMD)
0.5ps
Guadagno Dipendente dalla Polarizzazione (PDG)
0.5dB
Consumo di Energia
≤15W
Modalità di Funzionamento
AGC (Controllo Automatico del Guadagno)
Alloggio
Modulo Innestabile (Occupa 1 slot nello chassis gestito FMT)
Gestione
SNMP, Monitor Online, Strumento di Gestione Semplice
Temperatura di Funzionamento
-10 a 60°C (14 a 140°F)
Temperatura di Conservazione
-20 a 75°C (-4 a 171°F)

Punti Salienti del Prodotto

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Potenza di Uscita Satura di 17dBm per Booster DWDM EDFA in Banda C

L'EDFA DWDM Booster da 17dB è stato progettato per ridurre il numero di rigeneratori e di siti insieme alla fibra

Guadagno Costante di 17dB, Budget di Potenza Piatto

In base alle effettive esigenze della rete, è possibile ottenere una potenza di uscita costante tramite il guadagno fisso.

Modalità di Funzionamento AGC con Potenza di Uscita Piatta

Man mano che si aggiungono lunghezze d'onda, il guadagno per lunghezza d'onda rimane costante per mantenere livelli ottici coerenti su ogni singola lunghezza d'onda, garantendo le prestazioni della rete.

Applicato alla Rete DWDM fino a 120km

Grazie al basso rumore e al guadagno appiattito, l'EDFA FMT supporta l'amplificazione del segnale oltre i 120 km, consentendo di estendere l'infrastruttura ottica su distanze maggiori.

Piattaforma di Trasporto Modulare Flessibile e Compatta
Ha una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche, soddisfacendo le diverse esigenze degli scenari.
Gestione Varia
Supporta SNMP e la gestione visualizzata della rete.
Prestazioni Convenienti
Applicazione flessibile nei sistemi DWDM per ridurre i costi.
Diverse Schede di Servizio Ottico
Integrazione di più schede per soddisfare diverse esigenze di rete.
Visualizzazione dell'interfaccia Grafica per una Gestione in Tempo Reale
È possibile controllare facilmente i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto altro ancora attraverso la gestione di Monitor Online in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Rilevamento della Topologia
Monitoraggio Stato Laser
Monitoraggio della Potenza Ottica
Adatto per Reti WDM

La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.

Tipo di Amplificatore
Amplificatore Booster
Pre-amplificatore
Pre-amplificatore
Booster Amplificatore Personalizzato
Amplificatore in Linea Personalizzato
Pre-amplificatore Personalizzato
Guadagno Ottico
17dB
20dB
26dB
10/14/17/18/22/24dB
Personalizzato
16/17/20/24/26/28dB
Personalizzato
16/20/24/26/28/32dB
Personalizzato
Potenza d'Ingresso
-23dBm~+12dBm
-30dBm~+5dBm
-30dBm~+5dBm
-23dBm~+12dBm
-16dBm~+8dBm
-20dBm~+4dBm
-12dBm~+12dBm
Personalizzato
-20dBm~+5dBm
-25dBm~0dBm
-30dBm~-5dBm
Personalizzato
-30dBm~+5dBm
-30dBm~-5dBm
-25dBm~0dBm
Personalizzato
Potenza di Uscita in Saturazione
≤ 17dBm
≤ 13dBm
≤ 16dBm
Canali
40CH
40CH
40CH
40/44/48CH
40/44/48CH
40/44/48CH
Tipo di Connettore
LC, UPC Polacco
LC, UPC Polacco
LC, UPC Polacco
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Polacco
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Polacco
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Polacco
Noise Figure
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
Modalità di Funzionamento
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
Alloggiamento
Modulo Innestabile
Modulo Innestabile
Modulo Innestabile
Modulo Innestabile
Montaggio a Rack 1U 19"
Modulo Innestabile
Montaggio a Rack 1U 19"
Modulo Innestabile
Montaggio a Rack 1U 19"
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)Application (2)Controller (1)Gain (1)Management (1)Matching Product (1)Package (1)Power (1)Power Supply (1)Product Recommendation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
31
0
0
0
0

E***g

United States

September 06, 2023
5.0
We got the product installed, and I happy to report it works like a dream. This was exactly what we needed.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***z

Canada

June 28, 2022
5.0
Ordering from your company has been amazing so far, getting things quickly in a pinch has saved me twice now!
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0

B***s

United Kingdom

August 17, 2020
5.0
I’ve purchased DWDM products a lot of times for my company in FS. The amplifier modules worked well in the FMT chassis. There have been no issues since we built up the network.
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente