FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda EDFA-PA.
Questa immagine riguarda EDFA-PA.
Questa immagine riguarda EDFA-PA.
Questa immagine riguarda EDFA-PA.
Questa immagine riguarda EDFA-PA.
Questa immagine riguarda EDFA-PA.
Questa immagine riguarda EDFA-PA.
Questa immagine riguarda EDFA-PA.
Questa immagine riguarda EDFA-PA.
Questa immagine riguarda EDFA-PA.
Questa immagine riguarda EDFA-PA.
Questa immagine riguarda EDFA-PA.

Pre-amplificatore EDFA personalizzato per soluzione DWDM

#35925
#35925

AGC Potenza di uscita massima ≤22dBm

1.784,86 € (Incl. IVA)
FS P/N: EDFA-PA
399 Venduti
56 Recensioni
11 Domande
Canali:
40Canali(Default)
Lunghezza d'onda:
C21-C60 (Default)
Modalità di funzionamento:
AGC
Potenza in uscita:
13dBm(Default)
Guadagno:
16dB
Potenza in ingresso:
-30dBm~+5dBm
Connettore:
LC/UPC
Numero Porta:
Montaggio a rack 1U 19
Alimentazione1:
100V-240VAC
Alimentazione 2:
100V-240VAC
Servizio speciale:
Pre-ordine, Spedizione dal 19 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 2 anni
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

OBA1720, Amplificatore Booster DWDM EDFA con Guadagno 17dB, Uscita 17dBm

L'amplificatore booster della serie RC è un amplificatore ottico in fibra drogata con erbio (EDFA) a basso rumore e guadagno appiattito in banda C, progettato per estendere in modo economico il budget di potenza del collegamento ottico per la realizzazione di soluzioni DWDM a lunga distanza.

Amplifica una gamma di soluzioni ottiche a partire da una singola lunghezza d'onda fino alla lunghezza d'onda ITU C-Band 40 DWDM. La serie RC EDFA può essere altamente integrata con le piattaforme WDM della serie RC e con i moduli DCM/OLP/R&B della serie RC.

Specifiche
Tipo di Amplificatore
Pre-Amplificatore
Piattezza del Guadagno
1dB (Tipico)
Lunghezza d'Onda Operativa
Banda C 1528nm-1564nm
Figura di Rumore Bassa
Tipico 4.5dB
Alimentazione
Potenza Singola/Doppia
Modalità Operativa
AGC (Controllo Automatico del Guadagno)
Connettore
LC/SC/FC/ST, Lucido UPC/APC
Sicurezza degli Occhi
Classe ⅢB
Consumo di Energia 1
<15dB (Potenza d'Uscita <20dBm)
Consumo di Energia 2
<20dB(Potenza d'Uscita≥20dBm)
Interfaccia di Rete
Ethernet
Gestione
SNMP, Monitor Online, Strumento di Gestione Semplice
Temperatura di Funzionamento

-10 a 60°C (23 a 140°F)
Temperatura di Conservazione
-20 a 75°C (68 a 167°F)
Tipo di Telaio
1U, 2U, 4U
Alloggio
Modulo Innestabile/Montaggio a Rack 19" U
Tipo di Modulo Collegabile (AxLxP)

0.81"x6.29"x8.66" (20.6x159.7x220mm)
Montaggio a Rack 1U 19" (AxLxP)
1.75"x19"x9.29" (44.5x482.6x236mm)

Video

Ottieni le migliori prestazioni dalla tua rete ottica

Scopri la serie FMT nella soluzione di rete di trasmissione a lunga distanza DWDM.

02:16

Video

Ottieni le migliori prestazioni dalla tua rete ottica 02:16
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

EDFA Estende la Distanza delle Reti DWDM
1

Canali e Lunghezza d'Onda Personalizzati

La selezione dei canali e della lunghezza d'onda è basata sui vostri requisiti di rete DWDM, ci sono 40/44/48 canali EDFA con lunghezza d'onda coperta da C15 a C62 nella griglia 100GHz.
2

Potenza di Uscita Personalizzata, Guadagno e Potenza di Ingresso

3

Connettore Personalizzato

Tipo di Connettore
Connettori LC/SC/FC per soddisfare le diverse esigenze in varie applicazioni.
Tipo di Polacco
UPC è progettato per il trasporto di segnali digitali. APC è preferito per il trasporto di segnali video RF e per le applicazioni FTTx.
4

Alloggiamento Personalizzato

Modulo Pluggable
il modulo EDFA Pluggable occupa 1 slot nello chassis FMT 1U/2U/4U che può essere montato su un rack
Montaggio a Rack 1U
Il montaggio a Rack 1U può essere effettuato direttamente su un rack
5

Servizio Speciale Personalizzato

Solo il modulo innestabile supporta il servizio speciale. La porta del monitor può essere collegata con un OPM (Optical Performance Monitoring) per monitorare la luce in uscita.
Piattaforma di Trasporto Modulare Flessibile e Compatta
Ha una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche, soddisfacendo le diverse esigenze degli scenari.
Gestione Varia
Supporta la gestione dei pulsanti NMU, la gestione SNMP e la gestione della rete visualizzata.
Prestazioni Convenienti
Applicazione flessibile in sistemi a fibra singola/doppia per ridurre efficacemente i costi.
Diverse Schede di Servizio Ottico
Integrazione di DCM, EDFA, OPD, OLP, ecc. per soddisfare le diverse esigenze di rete dei clienti.
Adatto per Reti WDM

La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.

Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni POersonalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in basein base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di prova.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto di un team di ingegneri professionisti.
Tipo di Amplificatore
Pre-amplificatore Personalizzato
Amplificatore in Linea Personalizzato
Amplificatore Booster Personalizzato
Amplificatore Booster
Pre-Amplificatore
Pre-Amplificatore
Guadagno Ottico
16/20/24/26/28/32dB
Personalizzato
16/17/20/24/28/32dB
Personalizzato
10/14/17/18/22/24dB
Personalizzato
17dB
20dB
26db
Potenza d'Ingresso
-30dBm~+5dBm
-30dBm~-5dBm
-25dBm~0dBm
Personalizzato
-20dBm~+5dBm
-25dBm~0dBm
-30dBm~-5dBm
Personalizzato
-23dBm~+12dBm
-16dBm~+8dBm
-20dBm~+4dBm
-12dBm~+12dBm
Personalizzato
-23dBm~+12dBm
-30dBm~+5dBm
-30dBm~+5dBm
Potenza di Uscita in Saturazione
≤ 17dBm
≤ 13dBm
≤ 16dBm
Canali
40/44/48CH
40/44/48CH
40/44/48CH
40CH
40CH
40CH
Tipo di Connettore
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Polacco
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Polacco
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Polacco
LC, UPC Polacco
LC, UPC Polacco
LC, UPC Polacco
Figura di Rumore
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
Operation Mode
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
Alloggiamento
Modulo Collegabile
Montaggio a Rack 1U 19"
Modulo Collegabile
Montaggio a Rack 1U 19"
Modulo Collegabile
Montaggio a Rack 1U 19"
Modulo Collegabile
Modulo Collegabile
Modulo Collegabile
Specifiche

OBA1720, Amplificatore Booster DWDM EDFA con Guadagno 17dB, Uscita 17dBm

L'amplificatore booster della serie RC è un amplificatore ottico in fibra drogata con erbio (EDFA) a basso rumore e guadagno appiattito in banda C, progettato per estendere in modo economico il budget di potenza del collegamento ottico per la realizzazione di soluzioni DWDM a lunga distanza.

Amplifica una gamma di soluzioni ottiche a partire da una singola lunghezza d'onda fino alla lunghezza d'onda ITU C-Band 40 DWDM. La serie RC EDFA può essere altamente integrata con le piattaforme WDM della serie RC e con i moduli DCM/OLP/R&B della serie RC.

Specifiche
Tipo di Amplificatore
Pre-Amplificatore
Piattezza del Guadagno
1dB (Tipico)
Lunghezza d'Onda Operativa
Banda C 1528nm-1564nm
Figura di Rumore Bassa
Tipico 4.5dB
Alimentazione
Potenza Singola/Doppia
Modalità Operativa
AGC (Controllo Automatico del Guadagno)
Connettore
LC/SC/FC/ST, Lucido UPC/APC
Sicurezza degli Occhi
Classe ⅢB
Consumo di Energia 1
<15dB (Potenza d'Uscita <20dBm)
Consumo di Energia 2
<20dB(Potenza d'Uscita≥20dBm)
Interfaccia di Rete
Ethernet
Gestione
SNMP, Monitor Online, Strumento di Gestione Semplice
Temperatura di Funzionamento

-10 a 60°C (23 a 140°F)
Temperatura di Conservazione
-20 a 75°C (68 a 167°F)
Tipo di Telaio
1U, 2U, 4U
Alloggio
Modulo Innestabile/Montaggio a Rack 19" U
Tipo di Modulo Collegabile (AxLxP)

0.81"x6.29"x8.66" (20.6x159.7x220mm)
Montaggio a Rack 1U 19" (AxLxP)
1.75"x19"x9.29" (44.5x482.6x236mm)

Video

Ottieni le migliori prestazioni dalla tua rete ottica

Scopri la serie FMT nella soluzione di rete di trasmissione a lunga distanza DWDM.

02:16

Video

Ottieni le migliori prestazioni dalla tua rete ottica 02:16
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
EDFA Estende la Distanza delle Reti DWDM
1

Canali e Lunghezza d'Onda Personalizzati

La selezione dei canali e della lunghezza d'onda è basata sui vostri requisiti di rete DWDM, ci sono 40/44/48 canali EDFA con lunghezza d'onda coperta da C15 a C62 nella griglia 100GHz.
2

Potenza di Uscita Personalizzata, Guadagno e Potenza di Ingresso

3

Connettore Personalizzato

Tipo di Connettore
Connettori LC/SC/FC per soddisfare le diverse esigenze in varie applicazioni.
Tipo di Polacco
UPC è progettato per il trasporto di segnali digitali. APC è preferito per il trasporto di segnali video RF e per le applicazioni FTTx.
4

Alloggiamento Personalizzato

Modulo Pluggable
il modulo EDFA Pluggable occupa 1 slot nello chassis FMT 1U/2U/4U che può essere montato su un rack
Montaggio a Rack 1U
Il montaggio a Rack 1U può essere effettuato direttamente su un rack
5

Servizio Speciale Personalizzato

Solo il modulo innestabile supporta il servizio speciale. La porta del monitor può essere collegata con un OPM (Optical Performance Monitoring) per monitorare la luce in uscita.
Piattaforma di Trasporto Modulare Flessibile e Compatta
Ha una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche, soddisfacendo le diverse esigenze degli scenari.
Gestione Varia
Supporta la gestione dei pulsanti NMU, la gestione SNMP e la gestione della rete visualizzata.
Prestazioni Convenienti
Applicazione flessibile in sistemi a fibra singola/doppia per ridurre efficacemente i costi.
Diverse Schede di Servizio Ottico
Integrazione di DCM, EDFA, OPD, OLP, ecc. per soddisfare le diverse esigenze di rete dei clienti.
Adatto per Reti WDM

La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.

Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni POersonalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in basein base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di prova.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto di un team di ingegneri professionisti.
Tipo di Amplificatore
Pre-amplificatore Personalizzato
Amplificatore in Linea Personalizzato
Amplificatore Booster Personalizzato
Amplificatore Booster
Pre-Amplificatore
Pre-Amplificatore
Guadagno Ottico
16/20/24/26/28/32dB
Personalizzato
16/17/20/24/28/32dB
Personalizzato
10/14/17/18/22/24dB
Personalizzato
17dB
20dB
26db
Potenza d'Ingresso
-30dBm~+5dBm
-30dBm~-5dBm
-25dBm~0dBm
Personalizzato
-20dBm~+5dBm
-25dBm~0dBm
-30dBm~-5dBm
Personalizzato
-23dBm~+12dBm
-16dBm~+8dBm
-20dBm~+4dBm
-12dBm~+12dBm
Personalizzato
-23dBm~+12dBm
-30dBm~+5dBm
-30dBm~+5dBm
Potenza di Uscita in Saturazione
≤ 17dBm
≤ 13dBm
≤ 16dBm
Canali
40/44/48CH
40/44/48CH
40/44/48CH
40CH
40CH
40CH
Tipo di Connettore
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Polacco
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Polacco
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Polacco
LC, UPC Polacco
LC, UPC Polacco
LC, UPC Polacco
Figura di Rumore
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
Operation Mode
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
Alloggiamento
Modulo Collegabile
Montaggio a Rack 1U 19"
Modulo Collegabile
Montaggio a Rack 1U 19"
Modulo Collegabile
Montaggio a Rack 1U 19"
Modulo Collegabile
Modulo Collegabile
Modulo Collegabile

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

1.784,86 € (Incl. IVA)

Pre-ordine