FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda EDFA-LA.
Questa immagine riguarda EDFA-LA.
Questa immagine riguarda EDFA-LA.
Questa immagine riguarda EDFA-LA.
Questa immagine riguarda EDFA-LA.
Questa immagine riguarda EDFA-LA.
Questa immagine riguarda EDFA-LA.
Questa immagine riguarda EDFA-LA.
Questa immagine riguarda EDFA-LA.
Questa immagine riguarda EDFA-LA.
Questa immagine riguarda EDFA-LA.
Questa immagine riguarda EDFA-LA.
Questa immagine riguarda EDFA-LA.
Questa immagine riguarda EDFA-LA.
Questa immagine riguarda EDFA-LA.
Questa immagine riguarda EDFA-LA.

EDFA in linea personalizzato per soluzione DWDM

#35924
#35924

AGC Potenza di uscita massima ≤22dBm

1.771,44 € (Incl. IVA)
FS P/N: EDFA-LA
143 Venduti
5 Recensioni
12 Domande
Canali:
40Canali(Default)
Lunghezza d'onda:
C21-C60 (Default)
Modalità di funzionamento:
AGC
Potenza in uscita:
13dBm(Default)
Guadagno:
16dB
Potenza in ingresso:
-25dBm~0dBm
Connettore:
LC/UPC
Numero Porta:
Montaggio a rack 1U 19
Alimentazione1:
100V-240VAC
Alimentazione 2:
100V-240VAC
Servizio speciale:
Pre-ordine, Spedizione dal 01 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Design della Soluzione
Garanzia entro 2 anni

OBA1720, Amplificatore Booster DWDM EDFA con Guadagno 17dB, Uscita 17dBm

L'amplificatore booster della serie RC è un amplificatore ottico in fibra drogata con erbio (EDFA) a basso rumore e guadagno appiattito in banda C, progettato per estendere in modo economico il budget di potenza del collegamento ottico per la realizzazione di soluzioni DWDM a lunga distanza.

Amplifica una gamma di soluzioni ottiche a partire da una singola lunghezza d'onda fino alla lunghezza d'onda ITU C-Band 40 DWDM. La serie RC EDFA può essere altamente integrata con le piattaforme WDM della serie RC e con i moduli DCM/OLP/R&B della serie RC.

Specifiche
Tipo di Amplificatore
Pre-Amplificatore
Piattezza del Guadagno
1dB (Tipico)
Lunghezza d'Onda Operativa
1528nm-1564nm
Figura di Rumore Bassa
4.5dB(Tipico)
Alimentazione
Potenza Singola/Doppia
Modalità Operativa
AGC (Controllo Automatico del Guadagno)
Connettore
LC/SC/FC/ST, Lucido UPC/APC
Sicurezza degli Occhi
Classe ⅢB
Consumo di Energia 1
≤15dB
Consumo di Energia 2
≤20dB(Potenza di Uscita≥20dB)
Interfaccia di Rete
Ethernet
Gestione
SNMP, Monitor Online, Strumento di Gestione Semplice
Temperatura di Funzionamento

-10 a 60°C (23 a 140°F)
Temperatura di Conservazione
-20 a 75°C (68 a 167°F)
Tipo di Telaio
1U, 2U, 4U
Alloggio
Modulo Innestabile/Montaggio a Rack 19" U
Tipo di Modulo Collegabile (AxLxP)

0.81''x6.29''x8.66'' (20.6×159.7×220mm)
Montaggio a Rack 1U 19" (AxLxP)
1/75''x19''x9.29'' (44.5×482.6×236mm)

Video

Ottieni le migliori prestazioni dalla tua rete ottica Watch video

Scopri la serie FMT nella soluzione di rete di trasmissione a lunga distanza DWDM.

Watch video

Video

Ottieni le migliori prestazioni dalla tua rete ottica Watch video
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Canali e Lunghezze d'Onda Opzionali per Reti DWDM

La scelta dei canali e della lunghezza d'onda dipende dai requisiti della rete DWDM. Sono disponibili 40/44/48 canali EDFA con lunghezza d'onda compresa tra C15 e C62 nella griglia di 100GHz.

Potenza di Uscita, Guadagno e Potenza di Ingresso personalizzati

La potenza in uscita può essere personalizzata in base alla distanza di trasmissione, alla perdita di collegamento e al numero di servizi, ecc.

Il guadagno può essere personalizzato per aumentare il budget di collegamento e consentire una distanza di trasmissione più lunga.

Quattro Connettori Supportano Installazioni Personalizzate
L'EDFA In-Line può essere personalizzato con LC/SC/FC/ST per adattarsi alla vostra fibra ottica.
Connettori LC/SC/FC/ST per soddisfare le diverse esigenze.
UPC è progettato per il trasporto di segnali digitali. L'APC è preferito per le applicazioni FTTx.
Due Tipi di Alloggiamenti per Soddisfare le Diverse Esigenze di Installazione
Potete scegliere i diversi tipi di alloggiamento in base alle vostre reali esigenze.
Il Modulo EDFA Collegabile occupa 1 slot nello chassis della serie FMT che può essere montato su un rack.
L'EDFA con Montaggio a Rack 1U può essere montato direttamente su un rack.
Piattaforma di Trasporto Modulare Flessibile e Compatta
Ha una varietà di schede a strato ottico e fornisce eccellenti prestazioni ottiche, soddisfacendo le diverse esigenze degli scenari.
Gestione Varia
Supporta la gestione dei pulsanti NMU, la gestione SNMP e la gestione visualizzata della rete
Prestazioni Convenienti
Applicazione flessibile in sistemi a fibra singola/doppia per ridurre efficacemente i costi.
Schede di Servizi Ottici Diversi
Integrare DCM, EDFA, OPD, OLP, ecc. per soddisfare le diverse esigenze di rete dei clienti.
Adatto per Reti WDM

La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra o a fibra singola per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.

Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in basein base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di prova.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto di un team di ingegneri professionisti.
Tipo di Amplificatore
Amplificatore in Linea Personalizzato
Amplificatore Booster Personalizzato
Preliminare Personalizzato
Amplificatore Booster
Pre-Amplificatore
Pre-Amplificatore
Guadagno Ottico
16/17/20/24/28/32dB
Personalizzato
10/14/17/18/22/24dB
Personalizzato
16/20/24/26/28/32dB
Personalizzato
17dB
20dB
26dB
Potenza d'Ingresso
-20dBm~+5dBm
-25dBm~0dBm
-30dBm~-5dBm
Personalizzato
-23dBm~+12dBm
-16dBm~+8dBm
-20dBm~+4dBm
-12dBm~+12dBm
Personalizzato
-30dBm~+5dBm
-30dBm~-5dBm
-25dBm~0dBm
Personalizzato
-23dBm~+12dBm
-30dBm~+5dBm
-30dBm~+5dBm
Potenza di Uscita in Saturazione
≤ 17dBm
≤ 13dBm
≤ 16dBm
Canali
40/44/48CH
40/44/48CH
40/44/48CH
40CH
40CH
40CH
Tipo di Connettore
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Polacco
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Polacco
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Polacco
LC, UPC Polacco
LC, UPC Polacco
LC, UPC Polacco
Figura di Rumore
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
Operation Mode
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
Alloggiamento
Modulo Collegabile
Montaggio a Rack 1U 19"
Modulo Collegabile
Montaggio a Rack 1U 19"
Modulo Collegabile
Montaggio a Rack 1U 19"
Modulo Collegabile
Modulo Collegabile
Modulo Collegabile
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)Management (2)Function (1)Gain (1)Matching Product (1)Monitoring (1)Package (1)Power (1)Product Comparison (1)Product Test (1)SNMP (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
5
0
0
0
0

C***s

Canada

April 11, 2017
5.0
The EDFA is good. It easy to install and manage in the rack that bought here, and is solid built. Great products.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***r

Canada

March 20, 2017
5.0
Satisfied with this purchase, especially the custom services. Various choices, very considerate, and easy to find what I need.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

L***e

United Kingdom

March 06, 2017
5.0
EDFA often used in relatively long distance transmission, so we customize several different types for our applications. Received them quickly in a promised time, packages are good, thanks.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente