Lo Chassis FS.COM Multiplex Managed può supportare fino a 16x schede DWDM Mux Demux, schede amplificatori in fibra EDFA, schede transponder WDM e schede di protezione ottica. Lo Chassis, disponibile con un canale di supervisione ottica (OSC), è una piattaforma a basso consumo che combina un'elettronica all'avanguardia e prestazioni ottiche superiori.
La serie FMT offre soluzioni WDM economiche e flessibili. Dispone di un'ampia gamma di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche e può essere applicata a sistemi di monitoraggio DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra/cavo ottico, per soddisfare le diverse esigenze degli scenari.
Nota: lo chassis è dotato di scheda di controllo principale NMU, ventola di raffreddamento e alimentatore.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato Chassis Gestito Scaricato 1U/2U/4U, Supporta Fino a 16x Multiplexer/EDFA/OEO/OLP Modulo con Accessori
Chassis gestito Multiplex FMT ad alta densità con accessori e OSC integrato
Da 1U a 4U, questi chassis sviluppati per offrirti la flessibilità necessaria per soddisfare le tue esigenze.
La scheda di controllo principale NMU supporta una forte elaborazione dei dati e l'alimentazione e le ventole ridondanti possono garantire un'elevata stabilità e affidabilità.
Lo chassis è completamente gestito, configurato e monitorato tramite un sistema di gestione della rete basato su SNMP, che semplifica il provisioning di reti e servizi complessi.
La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.
Unità Rack | 1U/2U/4U | 1U |
Conteggio Slot | 4/8/16-slot | 4-slot |
Alimentazione | Doppia Potenza, 100-240VAC/36-72VDC | Doppia Potenza, 100V-240VAC |
Consumo di Energia | < 50W | < 50W |
Tipo di Gestione | SNMP, Monitor Online, Semplice Strumento di Gestione | SNMP, Monitor Online, Semplice Strumento di Gestione |
Interfaccia di Rete | Console, SFP, Porte RJ45 | Console, SFP, Porte RJ45 |
Dimensioni (AxLxP) | 1.75"x19"x11.81" (44.5x482.6x300mm) 3.39"x19"x11.81" (86x482.6x300mm) 7.01"x19"x11.81" (178x482.6x300mm) | 1.75"x19"x11.81" (44.5x482.6x300mm) |
P***a
United States
S***e
United States
U***n
United States