FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CMH-6DR1U.
01:10
Questa immagine riguarda CMH-6DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-6DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-6DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-6DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-6DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-6DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-6DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-6DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-6DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-6DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-6DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-6DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-6DR1U.

Manager Orizzontale Monofacciale, 1RU, Anelli a D e Laterali, 3,46 pollici. Profondità

#64184
#64184

Acciaio 3.46" Profondità EIA 19" Guide a cremagliera

21,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: CMH-6DR1U
13.7K Venduti
12 Recensioni
11 Domande
28 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
220 in Transito, Riceverai entro il 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

1U Metallo Pannello di Gestione dei Cavi Orizzontale, Anelli a D Montati Frontalmente & Anelli Finali per Supportare i Cavi

I Pannelli di Gestione dei Cavi Orizzontali con Anelli a D sono costruiti con acciaio per resistenza e durevolezza. Instradano facilmente grandi quantità di cavi in orizzontale e in verticale attraverso robusti anelli. L'anello a D fornisce una soluzione creativa per l'aggiunta di singoli anelli a D su un rack o su una parete utilizzando i dispositivi di fissaggio appropriati. Sono disponibili nelle misure 1U e 2U.

Specifiche
Numero di Spazi Rack
1U
Stile
Anelli a D con Anelli Laterali
Orientamento
Orizzontale & Verticale
Tipo di Prodotto
Singolo lato
Materiale
Acciaio, Verniciato a Polvere nera
Dimensioni (HxWxD)
1.73"x19.00"x3.46" (44x483x88mm)
Peso
1.46lbs (0.66kg)
Installazione
Standard EIA 19" Rack Rails
Accessori Inclusi
M6*15mm Screw x4 e M6 Nut x4
Capacità del Cavo Orizzontale (Valore Teorico)
87pz (Cat6 24AWG)
Capacità Verticale del Cavo (Valore Teorico)
153pz (Cat6 24AWG)
Colore


Nero
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
La Costruzione in Acciaio Laminato a Freddo Garantisce la Massima Durata

Pannello di gestione dei cavi in acciaio massiccio in un unico pezzo con anelli a D per sostenere e organizzare i cavi orizzontali e verticali attraverso il vostro server rack.

Anelli a D Arrotondati

Design con bordo a raggiera per proteggere il cavo da scalfitture o usura

Grande Capacità

Fino a 87pcs orizzontalmente & 153pcs verticalmente Cat6 24AWG per il cablaggio ad alta densità

Pannello Robusto

Realizzato in acciaio di alta qualità per prevenire ruggine, ossidazione, graffi, corrosione

Progetta in Modo Funzionale per la Stabilità delle Connessioni
Impedisce l'allungamento dei cavi e l'occultamento di altre attrezzature, oltre a garantire un flusso d'aria ottimale.
Mantiene il raggio di curvatura corretto per eliminare lo stress del cavo
Chiude gli spazi aperti nel rack per promuovere un corretto flusso d'aria
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (11)Application (2)Installation (2)Cable Capacity (1)Compatibility (1)Dimension (1)Management (1)Material (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
9
3
0
0
0

N***r

Hungary

April 19, 2024
5.0
Very useful with the side rings in narrow cabinets
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

L***n

Canada

January 11, 2022
4.0
Title says it all. This, and all the other parts in my order, were much better than I expected for the price. Truly enterprise-level gear for knock-off gear prices.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0

D***n

Canada

January 05, 2022
5.0
Product is solid and does the job of holding neatly in a rack. Makes cable management easy and keeps things from getting messy. I have found FS products to be very durable, solid, and not made out of flimsy material.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente