FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda OMD08C.
Questa immagine riguarda OMD08C.
Questa immagine riguarda OMD08C.
Questa immagine riguarda OMD08C.
Questa immagine riguarda OMD08C.
Questa immagine riguarda OMD08C.
Questa immagine riguarda OMD08C.
Questa immagine riguarda OMD08C.
Questa immagine riguarda OMD08C.
Questa immagine riguarda OMD08C.
Questa immagine riguarda OMD08C.
Questa immagine riguarda OMD08C.

Mux Demux DWDM Attivo a Doppia Fibra Personalizzato, 8 Canali 100GHz, con Porta di Monitoraggio e Porta a Cascata, LC/UPC, Modulo plug-in MS8100

#161919
#161919

Porta di monitoraggio MS8100 Modulo plug-in

1.083,36 € (Incl. IVA)
FS P/N: OMD08C
2 Venduti
1 Recensione
6 Domande
Canale griglia:
C21-C28
Pre-ordine, Spedizione dal 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Design della Soluzione
Garanzia entro 2 anni

Demux Attivo Personalizzato 8CH a Doppia Fibra DWDM, con Porta Monitor, Modulo Plug-in MS8100

Il Mux Demux DWDM a 8CH è un dispositivo DWDM attivo ad alta densità e bassa perdita. Questo Mux Demux DWDM è dotato di una porta Monitor che esclude il 5% del segnale di linea trasmesso e ricevuto, consentendo di monitorare i livelli di potenza del canale tramite un dispositivo OCM (Optical Channel Monitoring) collegato o un analizzatore di spettro ottico.


La serie MS8100 è una piattaforma di trasmissione di accesso full-service ad alta sicurezza, dominata dal servizio key account. Supporta la connessione incrociata OTN, la commutazione di pacchetto MPLS-TP e la connessione incrociata SDH, con un'elevata integrazione, una capacità di accesso full-service e una capacità flessibile di programmazione incrociata a tre core, per soddisfare le esigenze di servizi multipli e un'elevata sicurezza di rete.

Specifiche
Lunghezza d'Onda
C21-C60
Spaziatura tra i Canali
100GHz (0.8nm)
Precisione della lunghezza d'onda centrale
±0.05nm
Direzionalità
≥50dB
Perdita di inserzione
≤3.2dB
Perdita di Ritorno
≥45dB
Perdita di Inserzione Uniformità
3dB
Ondulazione della banda passante
≤0,5dB
Dispersione del modo di polarizzazione
≤ 0.5ps
Perdita dipendente dalla polarizzazione
≤0.15dB
Isolamento dei canali
Adiacente≥28dB
Non adiacente≥45dB
Temperatura
Funzionamento: da -5 a 55°C (da 23 a 131°F)
Conservazione: da -25 a 70°C (da -13 a 158°F)
Consumo di Energia
≤1W
Alloggio
Modulo innestabile (Occupa 1 slot nel telaio gestito MS8100)
Nota: La perdita di inserzione è specificata con connettori e adattatori.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Bassa Perdita di Inserzione per la Trasmissione a Lunga Distanza

Il Mux/Demux a bassa perdita di inserzione migliora la qualità della trasmissione ed estende la distanza di trasmissione, applicandosi all'aggregazione di accesso e alle reti DWDM.

Massimizzate la Vostra Fibra con la Rete WDM

Una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.

Tecnologia 3-in-1 ad Alta Integrazione

Grazie all'architettura MS-OTN, la serie MS8100 supporta la connessione incrociata OTN, la commutazione di pacchetti MPLS-TP e la connessione incrociata SDH per ottenere un trasporto efficiente.

Piattaforma di Trasporto Multi-Servizio Ibrida Altamente Integrata
Integrazione di Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA con un ingombro minimo in rack per ottenere una trasmissione multiservizio.
Convergenza Tecnologica 3-in-1
Architettura MS-OTN, integrazione PCM/SDH/PKT/OTN, supporto unificato dei servizi, riduzione del costo totale di proprietà.
Elevata Capacità di Crossover
In dotazione 3 diversi tessuti di commutazione, tra cui ODUk: 210G, PKT: 280G, SDH: 40G H/10G L.
O&M Proattivo Intelligente
Visualizzazione in tempo reale delle risorse, fornitura agile di servizi e operazioni e manutenzione automatica della rete (O&M).
Monitoraggio della Rete da Parte di FCP MS Management
Grazie alla gestione SNMP, è possibile utilizzare il software FCP MS per controllare facilmente i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto altro ancora in loco o in remoto in qualsiasi momento.
Tipo di Gestione
SNMP management
Gestione dei Guasti
Notifica via E-mail
Gestione del Monitoraggio
Monitoraggio remoto multi-sito
Protezione dei Data Center Durante i Disastri
La soluzione FS Disaster Recovery fornisce un'interconnessione altamente efficiente e affidabile tra più data center che soddisfa i requisiti di interconnessione e disaster recovery dei data center.
Soluzione DR Active-Passive
La protezione aziendale interregionale garantisce la coerenza dei dati e la disponibilità dei servizi.
Soluzione DR Active-Active
Garantire l'integrità dei dati e la continuità del servizio, nonché RPO e RTO pari a zero.
Soluzione DR Geo-ridondante
Tre data center coesistono, migliorando notevolmente la disponibilità della soluzione DR.
Isolamento Fisico per Garantire Reti Stabili e Sicure

I diversi servizi vengono trasmessi utilizzando canali diversi e su ogni dispositivo possono essere eseguite configurazioni ridondanti, garantendo la massima affidabilità e sicurezza del sistema.

Soluzione Personalizzata su Misura per le Vostre Esigenze
Aumento della Capacità di Rete
fino a 96 canali DWDM da collegare simultaneamente su una rete in fibra scura.
Progettazione di Rete e Ottimizzazione
Include una distinta dei materiali (BOM) per soddisfare i requisiti di rete a prova di futuro
Supporto per lo Staging e la Configurazione
Comprende la creazione, il collaudo e la configurazione di tutta la rete
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Application (4)Specification (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

D***s

United States

May 29, 2023
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers'. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente