FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SGH8.
Questa immagine riguarda SGH8.
Questa immagine riguarda SGH8.
Questa immagine riguarda SGH8.
Questa immagine riguarda SGH8.
Questa immagine riguarda SGH8.
Questa immagine riguarda SGH8.
Questa immagine riguarda SGH8.
Questa immagine riguarda SGH8.
Questa immagine riguarda SGH8.
Questa immagine riguarda SGH8.
Questa immagine riguarda SGH8.

MS8100 SGH8, 8 x SFP, Scheda Tributaria SDH o Scheda di Servizio Dual-span GE a 8 vie

#161850
#161850

Pacchetto/SDH/OTN FCP MS

2.583,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: SGH8
3 Venduti
1 Recensione
6 Domande
14 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni

MS8100 SGH8, 8 x SFP, Scheda Tributaria SDH o Scheda di Servizio Dual-span GE a 8 Canali

SGH8 è una scheda tributaria SDH o una scheda di servizio dual-span GE a 8 vie, che supporta due modalità di lavoro EOS e SDH.


La serie MS8100 è una piattaforma di trasmissione di accesso full-service ad alta sicurezza, dominata dal servizio key account. Supporta la connessione incrociata OTN, la commutazione di pacchetti MPLS-TP e la connessione incrociata SDH, con un'elevata integrazione, una capacità di accesso full-service e una capacità flessibile di programmazione incrociata a tre core, per soddisfare le esigenze di servizi multipli e un'elevata sicurezza di rete.

Specifiche
Interfaccia
8*SFP
Modalità operativa
Supporta la modalità Ge to Eos del pannello frontale Supporto della modalità Ge to ETH del pannello frontaleSupporto della modalità Ge to EoS (Vlan) del backplane Supporto modalità da Backplane Ge a EoS (trasparente)
Connessione Incrociata
EOS: Supporto Assegnazione Timeslot VC4/VC3/VC12
SDH Connessione Incrociata Fissa VC4
Modalità di Protezione
Protezione SNCP 1+1 a Livello SDH VC4/VC3/VC12
Elaborazione overhead
EOS: Elaborazione delle Spese Generali dei Canali VC4/VC3/VC12 e del puntatore AU/TU; Configurazione e Query dei Byte JI/C2/J2/V5/K4
SDH Connessione Incrociata VC4
Funzione EOS
Pannello Anteriore Modalità GE-EoS o GE-ETH;
Modalità Backplane GE-to-EoS (VLAN o Trasmissione Trasparente)
Funzione ECC
Supporto di 8 Canali DCC per la Gestione della Rete
L2
Supporta modalità duplex, controllo del flusso, loopback dell'interfaccia, statistiche dell'interfaccia, limitazione della velocità in base all'interfaccia, query e cancellazione della configurazione
ALS
Supportato
Loopback
Supporto dell'Interfaccia Ottica e del Loopback Interno VC4/VC3/VC12 e del Loopback Esterno
Reset
Software Reset & Reset Hardware
Aggiornamento
Supporto Aggiornamento Software
Gestione Modulo Ottico
Supporto DDM
Sostituibili a Caldo
Supportato
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Ricchezza di Funzioni e Disponibilità per la Trasmissione SDH ed Ethernet

L'SGH8 è utilizzato per la trasmissione di servizi Ethernet e SDH lato client, supporta la modalità rate e duplex, il controllo di flusso e il loopback per soddisfare le esigenze di diversi scenari.

Modalità EOS e SDH Opzionali per Diverse Applicazioni

È possibile utilizzare il software di gestione della rete per commutare in modo flessibile la modalità EOS o SDH in base all'ambiente di rete.

Combinazione Flessibile per Soddisfare Multipli Scenari

È possibile creare combinazioni intelligenti di prodotti per realizzare il multiplexing multiservizio in base ai requisiti di trasmissione.

Piattaforma di Trasporto Multiservizio Ibrida Altamente Integrata
Integrazione di Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA in uno spazio rack minimo per ottenere una trasmissione multiservizio.
Convergenza Tecnologica 3 in 1
Caratterizzata da architettura MS-OTN, integrazione PCM/SDH/PKT/OTN, portamento unificato dei servizi, riduzione del costo totale di proprietà.
Alta Capacità di Crossover
Dotato di 3 diversi tessuti di commutazione, tra cui ODUK: 210G, PKT: 280G, SDH: 40G H/10G L.
O&M Proattiva Intelligente
Visualizzazione in tempo reale delle risorse, fornitura agile di servizi e Operazioni e Manutenzione (O&M) automatica della rete.
Monitoraggio della Rete da Parte di FCP MS Gestione
Grazie alla gestione SNMP, è possibile utilizzare il software FCP MS per controllare facilmente i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto altro ancora in loco o in remoto in qualsiasi momento.
Tipo di Gestione
Gestione SNMP
Gestione dei Guasti
Notifica via e-mail
Gestione del Monitoraggio
Monitoraggio remoto multisito
Piattaforma Tutto in Uno, Adatta alla Rete di Accesso e di Aggregazione

La serie MS8100 è adatta per le reti di aggregazione locale e di livello di accesso per soddisfare i requisiti di accesso ai servizi dei clienti nei settori dell'istruzione, della pubblica amministrazione, delle banche e di altri settori.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)1+1 backup (1)Configuration (1)Fiber Type (1)Function (1)Installation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

D***s

United States

May 29, 2023
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers'. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente