FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SH4.
Questa immagine riguarda SH4.
Questa immagine riguarda SH4.
Questa immagine riguarda SH4.
Questa immagine riguarda SH4.
Questa immagine riguarda SH4.
Questa immagine riguarda SH4.
Questa immagine riguarda SH4.
Questa immagine riguarda SH4.
Questa immagine riguarda SH4.

MS8100 SH4, 4 x SFP, Scheda di Connessione Incrociata e di Aggregazione SDH, Configurazione della Velocità di Interfaccia di Supporto

#161849
#161849

Pacchetto/SDH/OTN FCP MS

4.339,54 € (Incl. IVA)
FS P/N: SH4
2 Venduti
1 Recensione
6 Domande
14 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni

MS8100 SH4, 4 x SFP, Scheda di Connessione Incrociata e di Aggregazione SDH

SH4 è una scheda di connessione incrociata SDH e una scheda di gruppo, che può essere configurata in tre diverse modalità di velocità di interfaccia: Velocità STM-16 (1, 2 interfacce), velocità STM-4/STM-1 (1~4 interfacce) e velocità di interfaccia ibrida STM-16 e STM-4/STM-1 (1, 3 interfacce come gruppo, 2, 4 interfacce come gruppo).


La serie MS8100 è una piattaforma di trasmissione di accesso full-service ad alta sicurezza, dominata dal servizio key account. Supporta la connessione incrociata OTN, la commutazione di pacchetto MPLS-TP e la connessione incrociata SDH, con un'elevata integrazione, capacità di accesso full-service e capacità flessibile di programmazione incrociata a tre core, per soddisfare le esigenze di servizi multipli e di elevata sicurezza della rete.

Specifiche
Interfaccia
4*SFP
Modalità di protezione
Protezione della scheda master/slave; protezione dell'interfaccia intra-scheda e inter-scheda; protezione della sezione di multiplexing lineare e protezione SNCP
Connessione trasversale
Supporto connessione incrociata VC4/VC3/VC12 VC4: fino a 368 VC3: fino a 64x 3VC12: fino a 64x 63
Funzione ECC
Supporto fino a 4 DCC e 8 VCC per la gestione della rete
Consumo di energia
≤37W
Orologio
2 Recupero del clock lato linea; Elaborazione degli SSM; Recupero e selezione della sorgente di clock
Elaborazione Overad
Sezione segnali STM16/STM-4 Overhead;Channel Overhead (trasmissione trasparente e terminazione);Configurazione e interrogazione dei byte I0/JI/J2/C2/V5/S1/K1/K2;Elaborazione del puntatore AU/TU
Monitoraggio e allarme delle prestazioni
Monitoraggio della corrente di bias del laser e della temperatura operativa, potenza ottica; Monitoraggio delle prestazioni e allarme della sezione di rigenerazione, della sezione multiplex e del VC4; Soppressione gerarchica degli allarmi e classificazione del livello di allarme
ALS
Supportato
Loopback
Loopback interno ed esterno dell'interfaccia ottica; Loopbac interno, esterno e bidirezionale di VC4/VC3/VC12
Reset
Reset software & Reset hardware
Aggiornamento
Supporto per l'aggiornamento del software senza problemi
Gestione dei moduli ottici
Supporto DDM
Scambio a caldo
Supportato
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Ricchezza di Funzioni e Disponibilità per la Trasmissione SDH

L'SH4 è utilizzato per la trasmissione di servizi SDH lato client o lato linea, supporta l'elaborazione overhead, l'elaborazione SSM, l'ALS, l'ECC e il loopback per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Combinazione Flessibile per Soddisfare Diversi Scenari

È possibile creare combinazioni di prodotti intelligenti per realizzare il multiplexing multiservizio in base ai requisiti di trasmissione.

Piattaforma di Trasporto Ibrida Multiservizio Altamente Integrata
Integrazione di Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA con un ingombro minimo in rack per ottenere una trasmissione multiservizio.
Convergenza tecnologica 3-in-1
Architettura MS-OTN, integrazione PCM/SDH/PKT/OTN, supporto unificato dei servizi, riduzione del costo totale di proprietà.
Elevata capacità di crossover
In dotazione 3 diversi tessuti di commutazione, tra cui ODUK: 210G, PKT: 280G, SDH: 40G H/10G L.
O&M proattiva intelligente
Visualizzazione in tempo reale delle risorse, fornitura agile di servizi e operazioni e manutenzione automatica della rete (O&M).
Monitoraggio della Rete da parte di FCP MS Gestione
Grazie alla gestione SNMP, è possibile utilizzare il software FCP MS per controllare facilmente i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto altro ancora in loco o in remoto in qualsiasi momento.
Tipo di Gestione
Gestione SNMP
Gestione dei Guasti
Notifica via e-mail
Gestione del Monitoraggio
Monitoraggio remoto multi-sito
Piattaforma Tutto in Uno, Adatta alla Rete di Accesso e di Aggregazione

La serie MS8100 è adatta per le reti di aggregazione locale e di livello di accesso per soddisfare i requisiti di accesso ai servizi dei clienti nei settori dell'istruzione, della pubblica amministrazione, delle banche e di altri settori.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)1+1 backup (1)Application (1)Configuration (1)Fiber Type (1)Installation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

D***s

United States

May 29, 2023
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers'. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente