FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda TN4.
Questa immagine riguarda TN4.
Questa immagine riguarda TN4.
Questa immagine riguarda TN4.
Questa immagine riguarda TN4.
Questa immagine riguarda TN4.
Questa immagine riguarda TN4.
Questa immagine riguarda TN4.
Questa immagine riguarda TN4.
Questa immagine riguarda TN4.

TN4, 4 x SFP+, Scheda di Linea Ibrida OTU2 a 4 vie

#161851
#161851

Pacchetto/SDH/OTN FEC FCP MS

4.046,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: TN4
2 Venduti
1 Recensione
6 Domande
14 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni

MS8100 TN4, 4 x SFP+, Scheda di Linea Ibrida OTU2 a 4 vie

TN4 è una scheda di linea ibrida OTU2 a 4 vie, che supporta l'accesso a 4 servizi 10GE attraverso il backplane (mappati su 32 interfacce virtuali basate su interfacce e VLAN) e 4 canali di servizi STM-16, che si aggregano a 4 canali di servizi OTU2 e uplink alla rete OTN.


La serie MS8100 è una piattaforma di trasmissione di accesso full-service ad alta sicurezza, dominata dal servizio key account. Supporta la connessione incrociata OTN, la commutazione di pacchetti MPLS-TP e la connessione incrociata SDH, con un'elevata integrazione, una capacità di accesso full-service e una capacità flessibile di programmazione incrociata a tre core, per soddisfare le esigenze di servizi multipli e un'elevata sicurezza di rete.

Specifiche
Interfaccia
4*SFP/SFP+
Modalità di protezione
ODU0/ODU1/ODUflex SNCP 1+1 Protection for Intra-card/Inter-board;
1+1 MSP and VC12/VC3/VC4 SNCP Protection for SDH Services
Mascheramento degli allarmi
In base al tipo di allarme o alla porta
Monitoraggio e allarme delle prestazioni
Supporto di PM, SM, TCMi Layer Alarm, monitoraggio ed elaborazione delle prestazioni
Orologio
Supporto dei segnali di recupero del clock di ricezione e della frequenza di trasmissione; Supporto di una sorgente di clock a due vie, selezione del clock valido come clock di sistema
Funzione trasversale unificata Modalità trasversale
Connessione incrociata intra-scheda/inter-scheda ODU0/1/2/flex;connessione incrociata bidirezionale e SNCP
ECC
Supporto fino a 16 GCC, GCC0/1/2 sono opzionali
Gestione integrata della rete Interfaccia verso sud
Supporto a GCC2 e TCM2 per il trasporto di informazioni di gestione
Rilevamento della temperatura
Supportato
Correzione degli errori
Supporto GFEC e nessun FEC
Velocità di trasmissione
OTU2
Loopback
Supportato
Reset
Reset del software
Aggiornamento
Supporto per l'aggiornamento del software
Gestione dei moduli ottici
Supporto DDM
Scambio a caldo
Supportato
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Ricchezza di Funzioni e Disponibilità per la Trasmissione SDH e OTN

Il TN4 è utilizzato per la trasmissione di servizi SDH e OTN lato linea, supporta la correzione degli errori FEC, GCC, l'elaborazione di overhead e le funzioni PRBS, in grado di garantire la precisione della trasmissione dei servizi.

MSP per una Trasmissione Stabile

L'interfaccia di protezione funge da backup dell'interfaccia di lavoro. Quando l'interfaccia di lavoro si guasta, l'interfaccia di protezione assume rapidamente il suo carico di traffico.

Combinazione Flessibile per Soddisfare Diversi Scenari

È possibile creare combinazioni di prodotti intelligenti per realizzare il multiplexing multiservizio in base ai requisiti di trasmissione.

Piattaforma di Trasporto Ibrida Multiservizio Altamente Integrata
Integrazione di Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA con un ingombro minimo in rack per ottenere una trasmissione multiservizio.
Convergenza tecnologica 3-in-1
Architettura MS-OTN, integrazione PCM/SDH/PKT/OTN, supporto unificato dei servizi, riduzione del costo totale di proprietà.
Elevata capacità di crossover
In dotazione 3 diversi tessuti di commutazione, tra cui ODUK: 210G, PKT: 280G, SDH: 40G H/10G L.
O&M proattivo intelligente
Visualizzazione in tempo reale delle risorse, fornitura agile di servizi e operazioni e manutenzione (O&M) automatica della rete.
Monitoraggio della Rete da Parte di FCP MS Gestione
Grazie alla gestione SNMP, è possibile utilizzare il software FCP MS per controllare facilmente i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto altro ancora in loco o in remoto in qualsiasi momento.
Tipo di Gestione
Gestione SNMP
Gestione dei Guasti
Notifica via e-mail
Gestione del Monitoraggio
Monitoraggio remoto multi-sito
Piattaforma Tutto in Uno, Adatta alla Rete di Accesso e di Aggregazione

La serie MS8100 è adatta per le reti di aggregazione locale e di livello di accesso per soddisfare i requisiti di accesso ai servizi dei clienti nei settori dell'istruzione, della pubblica amministrazione, delle banche e di altri settori.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)1+1 backup (1)Bandwidth (1)FEC (1)Fiber Type (1)Hot Swappable (1)Installation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

D***s

United States

May 29, 2023
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers'. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente