FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda OTU10.
Questa immagine riguarda OTU10.
Questa immagine riguarda OTU10.
Questa immagine riguarda OTU10.
Questa immagine riguarda OTU10.
Questa immagine riguarda OTU10.
Questa immagine riguarda OTU10.
Questa immagine riguarda OTU10.
Questa immagine riguarda OTU10.
Questa immagine riguarda OTU10.

MS8100 OTU10, Transponder WDM a 5 Canali (convertitore), slot 10SFP/SFP+, con Protezione OCP Multiservizio Multirate a 2 vie

#161848
#161848

Pacchetto/SDH/OTN FCP MS

1.229,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: OTU10
3 Venduti
1 Recensione
6 Domande
85 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni

MS8100 OTU10, Transponder WDM a 5 Canali (Convertitore), Slot 10SFP/SFP+, con Protezione OCP a 2 vie Multi-velocità Multiservizio

OTU10 è una scheda di conversione della lunghezza d'onda a 5 vie, che supporta la conversione della lunghezza d'onda da 1310nm/1550nm a DWDM e CWDM. Questa scheda supporta anche la rigenerazione 3R e la protezione OCP bidirezionale (Optical Channel Protection). L'intervallo di velocità è 1,536 Gbit/s-11,317 Gbit/s.

La serie MS8100 è una piattaforma di trasmissione di accesso full-service ad alta sicurezza dominata dal servizio key account. Supporta la connessione incrociata OTN, la commutazione di pacchetto MPLS-TP e la connessione incrociata SDH, con elevata integrazione, capacità di accesso a servizio completo e capacità flessibile di pianificazione incrociata a tre core, per soddisfare le esigenze di più servizi e un'elevata sicurezza di rete.

Specifiche
Interfaccia Cliente
SFP/SFP+
Velocità di Interfaccia
Servizi 1.25 a 11.317 Gmultipli e velocità diverse (fino a 11.317G)
Numero slot transceiver
10
Numero di canali di servizio
5
CDR
Supportato
ALS
Supportato
Latenza
<1us
Consumo di energia
21W
Temperatura
Funzionamento: da -10 a 50°C (da 14 a 122°F)
Conservazione: da -20 a 80°C (da -4 a 176°F)
Alloggiamento
Modulo inseribile (occupa 1 slot nello chassis MS8100 Managed)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Mix flessibile di servizi da 1,25 Gbps a 11,317 Gbps

Questo transponder trasporta in modo uniforme protocolli diversi su una rete in fibra ottica comune per ottenere una connessione continua con l'infrastruttura in fibra ottica esistente e le apparecchiature di terze parti.

La protezione 1+1 garantisce la stabilità della trasmissione

In modalità OCP, è possibile commutare in modo flessibile la protezione del percorso o la protezione della lunghezza d'onda in base alle proprie esigenze per ottenere la protezione del canale e garantire una trasmissione stabile.

Piattaforma di trasporto multiservizio ibrida altamente integrata
Integrazione di Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA in uno spazio rack minimo per ottenere una trasmissione multiservizio.
Convergenza tecnologica 3 in 1
Caratterizzata da architettura MS-OTN, integrazione PCM/SDH/PKT/OTN, portamento unificato dei servizi, riduzione del costo totale di proprietà.
Elevata capacità di crossover
Dotato di 3 diversi tessuti di commutazione, tra cui ODUK: 210G, PKT: 280G, SDH: 40G H/10G L.
O&M intelligente e proattiva
Visualizzazione in tempo reale delle risorse, fornitura agile di servizi e operazioni e manutenzione automatica della rete (O&M).
Monitoraggio della rete tramite la gestione FCP MS
Attraverso la gestione SNMP, è possibile utilizzare il software FCP MS per controllare facilmente i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto altro ancora in loco o in remoto in qualsiasi momento.
Tipo di gestione
Gestione SNMP
Gestione dei guasti
Notifica via e-mail
Gestione del monitoraggio
Monitoraggio remoto multisito
Protezione dei centri dati durante i disastri
La soluzione FS Disaster Recovery fornisce un'interconnessione altamente efficiente e affidabile tra più data center che soddisfa i requisiti di interconnessione e disaster recovery dei servizi data center.
Soluzione DR attiva-passiva
La protezione della continuità operativa interregionale garantisce la coerenza dei dati e la disponibilità dei servizi.
Soluzione DR attiva-attiva
Garantire l'integrità dei dati e la continuità del servizio, nonché RPO e RTO pari a zero.
Soluzione DR geo-ridondante
Tre data center coesistono, migliorando notevolmente la disponibilità della soluzione DR.
Isolamento fisico per reti stabili e sicure

I diversi servizi vengono trasmessi utilizzando canali diversi e le configurazioni ridondanti possono essere eseguite su ogni dispositivo, garantendo l'affidabilità e la sicurezza del sistema al massimo livello.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Configuration (1)Fiber Type (1)Installation (1)Usage (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

D***s

United States

May 29, 2023
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers'. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente