FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FC730.
01:27
 Dieses Bild handelt von FC730.
 Dieses Bild handelt von FC730.
 Dieses Bild handelt von FC730.
 Dieses Bild handelt von FC730.
 Dieses Bild handelt von FC730.
 Dieses Bild handelt von FC730.
 Dieses Bild handelt von FC730.
 Dieses Bild handelt von FC730.
 Dieses Bild handelt von FC730.
 Dieses Bild handelt von FC730.
 Dieses Bild handelt von FC730.
 Dieses Bild handelt von FC730.
 Dieses Bild handelt von FC730.

FC730 Full HD 1080p Konferenzkamera für mittlere und große Konferenzräume, 12X Optischer Zoom, PTZ

Bestseller #127985
Bestseller #127985

Mittelgroße und große Zimmer 12X Optischer Zoom

389,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FC730
462,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FC730
164 verkauft
14 Bewertungen
14 Fragen
13 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 15.Mai2024
20 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FC730 Full HD 1080p Videokonferenzkamera für mittelgroße und große Räume, 12-facher optischer Zoom & PTZ

FC730 bietet unvergleichliche Leistung, außergewöhnliche Vielseitigkeit und einfache Bereitstellung, die für Räume mit mehr als 10 Personen konzipiert ist. Sie bietet eine vielseitige Montage, die Tisch-, Wand-, Decken- und Stativbefestigung für eine einfache Installation unterstützt und sich nahtlos in die vorhandene Audioinfrastruktur einfügt.

Spezifikationen
Sensor
1/2,7”, CMOS
Auflösung FPS
1080p@30fps(1920x1080), 720p@30fps(1280x720)
Zoom
12X Optischer Zoom, 16X Digitalzoom
Minimale Beleuchtung
0,5 Lux @ (F1.8, AGC EIN)
Horizontaler Bildwinkel
72,5° bis 6,9°
Vertikaler Bildwinkel
44,8° bis 3,9°
Diagonaler Bildwinkel
80,1°
WDR
Unterstützt
Digitale Rauschunterdrückung
2D, 3D Digitale Rauschunterdrückung
Gegenlichtkompensation
Unterstützt
Bild einfrieren
Unterstützt
Anzahl der Voreinstellungen
255
Eingangsspannung
DC 12V
Kompatibilität
Skype, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting usw.
Betriebstemperatur
-10°C bis 40°C (14°F bis 104°F)
Lagertemperatur
-40ºC bis 60ºC (-40°F bis 140°F)
Farbsystem/Kompression
YUY2/H.264/MJPEG
Abmessungen (HxBxT)
5,67"x5,67"x6,61" (144x144x167,9mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mittlere Räume
Produkte anzeigen
Große Räume
Produkte anzeigen

Merkmale

1080p Full HD Konferenzkamera

Mit High-SNR-CMOS und 2D- und 3D-Rauschunterdrückung ist das Video auch bei schlechten Lichtverhältnissen klar. Die 1080p-Videoqualität liefert eine brillant scharfe Bildauflösung, hervorragende Farbwiedergabe und außergewöhnliche optische Genauigkeit.

PTZ-Kamera mit 12-fachem verlustfreiem HD-Zoom

Mit 12-fachem optischem Zoom, 16-fachem Digitalzoom und der erstklassigen PTZ-Funktion verbessert die FC730 Ihre Konferenz, indem die jedes Detail klar und reibungslos aufnimmt.

Tolle Aufnahme in verschiedenen Lichtern

Die WDR-Technologie bietet eine adaptive Lichtempfindlichkeit, um mehr visuelle Informationen in jeder Szene aufzunehmen, selbst bei schlechten oder komplexen Lichtverhältnissen.

Mehrere Steuerungsmethoden und kompatible Software

Die Kamera kann über mehrere Methoden wie Fernbedienung, Tastatur usw. gesteuert und eingestellt werden. Sie ist mit Skype, Zoom und BlueJeans kompatibel und unterstützt Windows, Mac OS und anderen Betriebssystemen.

Auflösung
1080p@30fps
4K@30fps
1080p@30fps
1080p@30fps
4K@30fps
4K@30fps
Horizontales Sichtfeld
72,5°
60°
128°
108°
120°
110°
Optischer Zoom
12X
20X
3X
Digitaler Zoom
16X
16X
4X
8X
5X
PTZ
yesyesyes
EPTZ
EPTZ
MPT/EPTZ
Mikrofone
2
2
4
Lautsprecher
yes
WDR
yesyes
yesyesyes
2D, 3D digitale Rauschreduzierung
yesyes
yesyesyes
Gegenlichtkompensation
yesyes
yesyesyes
Verbindungsmodus
USB 2.0
USB 3.0
USB 2.0
USB 2.0
USB 3.0
USB 2.0/3.0
USB-Kabellänge
3m
1,5m
3m
3m
1,5m
2m
Spezifikationen

FC730 Full HD 1080p Videokonferenzkamera für mittelgroße und große Räume, 12-facher optischer Zoom & PTZ

FC730 bietet unvergleichliche Leistung, außergewöhnliche Vielseitigkeit und einfache Bereitstellung, die für Räume mit mehr als 10 Personen konzipiert ist. Sie bietet eine vielseitige Montage, die Tisch-, Wand-, Decken- und Stativbefestigung für eine einfache Installation unterstützt und sich nahtlos in die vorhandene Audioinfrastruktur einfügt.

Spezifikationen
Sensor
1/2,7”, CMOS
Auflösung FPS
1080p@30fps(1920x1080), 720p@30fps(1280x720)
Zoom
12X Optischer Zoom, 16X Digitalzoom
Minimale Beleuchtung
0,5 Lux @ (F1.8, AGC EIN)
Horizontaler Bildwinkel
72,5° bis 6,9°
Vertikaler Bildwinkel
44,8° bis 3,9°
Diagonaler Bildwinkel
80,1°
WDR
Unterstützt
Digitale Rauschunterdrückung
2D, 3D Digitale Rauschunterdrückung
Gegenlichtkompensation
Unterstützt
Bild einfrieren
Unterstützt
Anzahl der Voreinstellungen
255
Eingangsspannung
DC 12V
Kompatibilität
Skype, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting usw.
Betriebstemperatur
-10°C bis 40°C (14°F bis 104°F)
Lagertemperatur
-40ºC bis 60ºC (-40°F bis 140°F)
Farbsystem/Kompression
YUY2/H.264/MJPEG
Abmessungen (HxBxT)
5,67"x5,67"x6,61" (144x144x167,9mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mittlere Räume
Produkte anzeigen
Große Räume
Produkte anzeigen
Merkmale
1080p Full HD Konferenzkamera

Mit High-SNR-CMOS und 2D- und 3D-Rauschunterdrückung ist das Video auch bei schlechten Lichtverhältnissen klar. Die 1080p-Videoqualität liefert eine brillant scharfe Bildauflösung, hervorragende Farbwiedergabe und außergewöhnliche optische Genauigkeit.

PTZ-Kamera mit 12-fachem verlustfreiem HD-Zoom

Mit 12-fachem optischem Zoom, 16-fachem Digitalzoom und der erstklassigen PTZ-Funktion verbessert die FC730 Ihre Konferenz, indem die jedes Detail klar und reibungslos aufnimmt.

Tolle Aufnahme in verschiedenen Lichtern

Die WDR-Technologie bietet eine adaptive Lichtempfindlichkeit, um mehr visuelle Informationen in jeder Szene aufzunehmen, selbst bei schlechten oder komplexen Lichtverhältnissen.

Mehrere Steuerungsmethoden und kompatible Software

Die Kamera kann über mehrere Methoden wie Fernbedienung, Tastatur usw. gesteuert und eingestellt werden. Sie ist mit Skype, Zoom und BlueJeans kompatibel und unterstützt Windows, Mac OS und anderen Betriebssystemen.

Auflösung
1080p@30fps
4K@30fps
1080p@30fps
1080p@30fps
4K@30fps
4K@30fps
Horizontales Sichtfeld
72,5°
60°
128°
108°
120°
110°
Optischer Zoom
12X
20X
3X
Digitaler Zoom
16X
16X
4X
8X
5X
PTZ
yesyesyes
EPTZ
EPTZ
MPT/EPTZ
Mikrofone
2
2
4
Lautsprecher
yes
WDR
yesyes
yesyesyes
2D, 3D digitale Rauschreduzierung
yesyes
yesyesyes
Gegenlichtkompensation
yesyes
yesyesyes
Verbindungsmodus
USB 2.0
USB 3.0
USB 2.0
USB 2.0
USB 3.0
USB 2.0/3.0
USB-Kabellänge
3m
1,5m
3m
3m
1,5m
2m

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

389,00 € (exkl. MwSt.)

462,91 € (inkl. MwSt.)

13 Stk. im DE-Lager
20 Stk. im Global-Lager